您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YDY41 58 - 大头/小头锥角定位销·肩部厚度指定·外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydy41_58.prj},{NB=YDY48-D20-P16-L10-B5-T1},{CODE=YDY48},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16},{PTOL=0/-0.01},{L=10},{LTOL=-0.1/-0.5},{LPOOL=[10:22/1]},{B=5},{BTOL=+0.5/0},{T=1},{TPOOL=[1.0:10.0/0.5]},{TTOL=+0.05/-0.05},{S=25},{STOL=+0.3/-0.3},{W=5.5},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A'},{HC=0},{HCTOL=0/-0.1},{HCPOOL=(20:$S./0.5)},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZTD=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
YDY41-D2-P1-L2-B2-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
2
-0.002/-0.008
0.5
7
0.0
YDY41-D3-P2-L2-B2-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
3
-0.002/-0.008
1.0
8
1.0
YDY41-D4-P2-L2-B2-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
4
-0.004/-0.012
1.0
9
1.2
YDY41-D5-P3-L3-B2-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
5
-0.004/-0.012
2.0
10
1.5
YDY41-D6-P4-L3-B2-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
6
-0.004/-0.012
2.0
11
1.8
YDY41-D8-P5-L5-B2-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
8
-0.005/-0.014
3.0
13
2.2
YDY41-D10-P7-L5-B3-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
10
-0.005/-0.014
3.0
15
3.0
YDY41-D12-P7-L8-B3-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
12
-0.006/-0.017
3.0
17
3.2
YDY41-D16-P13-L8-B5-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
16
-0.006/-0.017
4.0
21
4.0
YDY41-D20-P16-L10-B5-T1
YDY41
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
20
-0.007/-0.020
5.0
25
5.5
YDY42-D2-P1-L2-B2-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
2
-0.002/-0.008
0.5
7
0.0
YDY42-D3-P2-L2-B2-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
3
-0.002/-0.008
1.0
8
1.0
YDY42-D4-P2-L2-B2-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
4
-0.004/-0.012
1.0
9
1.2
YDY42-D5-P3-L3-B2-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
-0.004/-0.012
2.0
10
1.5
YDY42-D6-P4-L3-B2-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
-0.004/-0.012
2.0
11
1.8
YDY42-D8-P5-L5-B2-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
-0.005/-0.014
3.0
13
2.2
YDY42-D10-P7-L5-B3-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
-0.005/-0.014
3.0
15
3.0
YDY42-D12-P7-L8-B3-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
-0.006/-0.017
3.0
17
3.2
YDY42-D16-P13-L8-B5-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
-0.006/-0.017
4.0
21
4.0
YDY42-D20-P16-L10-B5-T1
YDY42
外螺纹型·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
-0.007/-0.020
5.0
25
5.5
YDY45-D2-P1-L2-B2-T1
YDY45
外螺纹型·圆型
SKD11
-
-
2
-0.002/-0.008
0.5
7
0.0
YDY45-D3-P2-L2-B2-T1
YDY45
外螺纹型·圆型
SKD11
-
-
3
-0.002/-0.008
1.0
8
1.0
YDY45-D4-P2-L2-B2-T1
YDY45
外螺纹型·圆型
SKD11
-
-
4
-0.004/-0.012
1.0
9
1.2
YDY45-D5-P3-L3-B2-T1
YDY45
外螺纹型·圆型
SKD11
-
-
5
-0.004/-0.012
2.0
10
1.5
YDY45-D6-P4-L3-B2-T1
YDY45
外螺纹型·圆型
SKD11
-
-
6
-0.004/-0.012
2.0
11
1.8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YDY21_38 - 大头/小头锥角定位销·肩部厚度指定·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEC01_12 - 大头/小头锥角定位销·带肩螺栓固定·环槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFJ31_86 - 定位销/大头球面型/外螺纹型/P·L·B尺寸指定型/P·L·B·V尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EUX66_67 - 免键胀套 直杆短型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEF41_58 - 大头/小头锥角定位销·带肩公差选择·外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBK41_42 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBY41_58 - 大头锥角定位销·外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEJ51_88 - 定位销·大肩内螺纹型/大肩外螺纹型·肩部尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YEJ01_02 - 定位销·大肩标准型·肩部尺寸固定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFC01_65 - 大头球面定位销·标准型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFJ01_30 - 大头球面定位销·外螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFL01_26 - 大头球面定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YET01_06 - 定位销用衬套-D孔型·无肩型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFB11_79 - 定位销 大头球面型 标准型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表