目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YCS1-L - 脚座
YSC
执行元件
标准气缸
大型标准气缸
YCS1大型系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/standard_cylinder/large_bore_size_cylinder/ycs1_series/ycs1_l.prj},{NB=YCS-L160},{BORE=160},{LD=19},{LH=106},{LT=9},{LX=118},{T=184},{X=50},{Y=25},{T2=34.0},{T3=70},{NM=16},{C=144}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BORE
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
NM
[mm]
C
[mm]
YCS-L125
125
19
85
8
100
145
45
20
27.5
60
14
115
YCS-L140
140
19
100
9
112
161
45
30
36.0
65
14
128
YCS-L150
150
19
105
9
118
170
50
25
34.0
70
16
132
YCS-L160
160
19
106
9
118
184
50
25
34.0
70
16
144
YCS-L180
180
24
125
10
132
204
60
30
44.0
80
18
162
YCS-L200
200
24
132
10
150
226
60
30
41.0
90
20
182
YCS-L250
250
29
160
12
180
277
80
40
47.5
110
24
225
YCS-L300
300
33
200
15
212
330
90
40
65.0
150
30
270
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表