카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCDM2-W - Small Bore Size SUS Cylinder
YSC
cylinders
standard cylinder
small bore size cylinder
ycdm2 series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/small_bore_size_cylinder/ycdm2_series/ycdm2_w_series_asmtab.prj},{NB=YCDM2WB25-10(0)},{MODEL=YSC},{MAGNET=D:Standard Magnet},{MATERIAL=M2:Stainless Steel},{MOUNTING=B},{BORE=25},{STROKE=10},{CUSHION=},{SENSOR=},{SENSORSWITCH=},{POS=0},{AL=19.5},{A=22},{B=5.5},{D=10},{H=13},{KK=M10x1.25},{L=62},{M=M26x1.5},{P=1/8},{PA=8},{PB=8},{T=33.0},{TL=152},{W=15.0},{PPATH=assemblies/ycdm2_w_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAGNET
Magnet
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Tube Material
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
AL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
TL
[mm]
W
[mm]
YCDM2WB20-10
YSC
D:Standard Magnet
M2:Stainless Steel
20
15.5
18
5.0
8
13
M8x1.25
62
M20x1.5
1/8
8
8
144
15.0
YCDM2WB25-10
YSC
D:Standard Magnet
M2:Stainless Steel
25
19.5
22
5.5
10
13
M10x1.25
62
M26x1.5
1/8
8
8
152
15.0
YCDM2WB32-10
YSC
D:Standard Magnet
M2:Stainless Steel
32
19.5
22
5.5
12
13
M10x1.25
64
M26x1.5
1/8
8
8
154
15.0
YCDM2WB40-10
YSC
D:Standard Magnet
M2:Stainless Steel
40
21.0
24
7.5
14
16
M14x1.5
88
M32x2
1/4
11
11
188
21.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성