카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCDA2-E - YCDA2 DOUBLE CLEVIS BRACKET TYPE
YSC
cylinders
standard cylinder
medium bore size cylinder
ycda2_series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/medium_bore_size_cylinder/ycda2_series/ycda2-e.prj},{NB=YCDA2-E050},{BORE=50},{LA=55.5},{DA=57},{DB=43},{DL=35},{DU=11.0},{DC=65},{DX=18.0},{DE=85},{DO=10.0},{DR=9.0},{DT=17},{DS=8},{DH=40},{CD=14.000},{T1=12},{T2=60},{T3=12},{T4=30},{T5=32},{T6=8},{CZ=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
[mm]
LA
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DL
[mm]
DU
[mm]
DC
[mm]
DX
[mm]
DE
[mm]
DO
[mm]
DR
[mm]
DT
[mm]
DS
[mm]
DH
[mm]
CD
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
CZ
[mm]
YCDA2-E040
40
46.0
57
32
35
11.0
65
15.0
85
10.0
9.0
17
8
40
10.000
12
44
10
23
23
6
30
YCDA2-E050
50
55.5
57
43
35
11.0
65
18.0
85
10.0
9.0
17
8
40
14.000
12
60
12
30
32
8
38
YCDA2-E063
63
71.0
67
43
40
13.5
80
25.0
105
12.5
11.0
22
10
50
14.000
16
60
16
30
32
8
49
YCDA2-E080
80
83.0
93
64
60
16.5
100
31.5
130
15.0
13.5
24
12
65
22.000
25
80
20
42
47
10
61
YCDA2-E100
100
88.0
93
64
60
16.5
100
35.5
130
15.0
13.5
24
12
65
22.000
25
80
25
42
47
10
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성