目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YCDA2-E - 双U型钩接座
YSC
执行元件
标准气缸
中型标准气缸
YCDA2中型系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/standard_cylinder/medium_bore_size_cylinder/ycda2_series/ycda2-e.prj},{NB=YCDA2-E050},{BORE=50},{LA=55.5},{DA=57},{DB=43},{DL=35},{DU=11.0},{DC=65},{DX=18.0},{DE=85},{DO=10.0},{DR=9.0},{DT=17},{DS=8},{DH=40},{CD=14.000},{T1=12},{T2=60},{T3=12},{T4=30},{T5=32},{T6=8},{CZ=38}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BORE
[mm]
LA
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DL
[mm]
DU
[mm]
DC
[mm]
DX
[mm]
DE
[mm]
DO
[mm]
DR
[mm]
DT
[mm]
DS
[mm]
DH
[mm]
CD
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
CZ
[mm]
YCDA2-E040
40
46.0
57
32
35
11.0
65
15.0
85
10.0
9.0
17
8
40
10.000
12
44
10
23
23
6
30
YCDA2-E050
50
55.5
57
43
35
11.0
65
18.0
85
10.0
9.0
17
8
40
14.000
12
60
12
30
32
8
38
YCDA2-E063
63
71.0
67
43
40
13.5
80
25.0
105
12.5
11.0
22
10
50
14.000
16
60
16
30
32
8
49
YCDA2-E080
80
83.0
93
64
60
16.5
100
31.5
130
15.0
13.5
24
12
65
22.000
25
80
20
42
47
10
61
YCDA2-E100
100
88.0
93
64
60
16.5
100
35.5
130
15.0
13.5
24
12
65
22.000
25
80
25
42
47
10
64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表