카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCD85 - Air Cylinder Magnet Small Bore Size
YSC
cylinders
standard cylinder
small bore size cylinder
ycd85 series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/small_bore_size_cylinder/ycd85_series/ycd85_asmtab.prj},{NB=YCD85E12-10(0)},{MODEL=YCD85},{MOUNTING=E},{BORE=12},{STROKE=10},{CUSHION=},{GALLER=},{SWITCH=},{SWNO=},{POS=0},{A=16},{B=6},{C=6},{D=9},{E=38},{F=17},{G=12.5},{H=6},{I=19.7},{J=8},{L=50},{EE=5.000},{EEE=M5x0.8},{KKM=6},{KKP=1.00},{MMM=16},{MMP=1.50},{N=105},{P=18.3},{Q=12},{R=14},{Z=91},{PPATH=assemblies/ycd85_asmtpl.prj},{Z1=4.0},{Z2=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model Type
[mm]
BORE
Bore Size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EEE
ⁿ/ₐ
KKM
[mm]
KKP
[mm]
MMM
[mm]
MMP
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
YCD85E10-10
YCD85
10
12
4
4
6
28
12
11.5
5
16.7
6
46
5.000
M5x0.8
4
0.70
12
1.25
86
15.0
8
10
76
3.2
6
YCD85E12-10
YCD85
12
16
6
6
9
38
17
12.5
6
19.7
8
50
5.000
M5x0.8
6
1.00
16
1.50
105
18.3
12
14
91
4.0
8
YCD85E16-10
YCD85
16
16
6
6
9
38
17
12.5
6
19.7
8
56
5.000
M5x0.8
6
1.00
16
1.50
111
18.3
12
13
98
4.0
8
YCD85E20-10
YCD85
20
20
8
8
12
44
20
15.0
8
28.0
11
62
10.000
Rc1/8
8
1.25
22
1.50
126
24.0
16
11
115
5.0
8
YCD85E25-10
YCD85
25
22
8
10
12
50
22
15.0
8
33.5
11
65
10.000
Rc1/8
10
1.25
22
1.50
137
30.0
16
11
126
5.0
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성