您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YCC01 31 - 大头锥角定位销·外螺纹内六角孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycc01_31.prj},{NB=YCC07-D20-P22-L10-B8-M10},{CODE=YCC07},{TYPE=A-B},{SHAPE=A},{HRD=The hardness of coating 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 5~8µm.},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[22.00:30.00/0.01]},{L=10},{LPOOL=[10:22/1]},{B=8},{BPOOL=[8.0:20.0/0.1]},{M=10},{MPOOL=[10,12,16,20]},{W=9.0},{S1=8},{S2=8},{V=5.0},{DD=19.0},{MM=1.35},{P1POOL1=0.5},{P1POOL2=0.7},{P1POOL3=0.8},{P1POOL4=1.0},{P1POOL5=1.25},{P1POOL6=1.5},{P1POOL7=1.75},{P1POOL8=2.0},{P1POOL9=2.5},{ZZMD=N/A},{ZZMDPOOL='N/A','N/A','MD','MD'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
V
[mm]
YCC01-D3-P6-L2-B3.5-M3
YCC01
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
3
-0.002/-0.008
2.0
0.0
3
0
2.0
YCC01-D4-P6.5-L2-B2.5-M3
YCC01
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
4
-0.004/-0.012
3.0
0.0
3
0
2.0
YCC01-D5-P6.5-L3-B2.5-M3
YCC01
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
5
-0.004/-0.012
3.0
0.0
3
0
2.0
YCC01-D6-P6.5-L3-B2.5-M4
YCC01
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
6
-0.004/-0.012
3.0
3.0
3
3
2.0
YCC01-D8-P9-L5-B3-M4
YCC01
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
8
-0.005/-0.014
4.0
3.5
4
4
2.5
YCC01-D10-P11-L5-B4-M5
YCC01
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
10
-0.005/-0.014
4.0
4.0
5
5
3.0
YCC01-D12-P13-L8-B6-M6
YCC01
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
12
-0.006/-0.017
4.0
5.0
6
6
4.0
YCC01-D16-P17-L8-B8-M8
YCC01
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
16
-0.006/-0.017
5.0
7.0
8
8
5.0
YCC01-D20-P22-L10-B8-M10
YCC01
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
20
-0.007/-0.020
5.0
9.0
8
8
5.0
YCC02-D3-P6-L2-B3.5-M3
YCC02
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
-0.002/-0.008
2.0
0.0
3
0
2.0
YCC02-D4-P6.5-L2-B2.5-M3
YCC02
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
-0.004/-0.012
3.0
0.0
3
0
2.0
YCC02-D5-P6.5-L3-B2.5-M3
YCC02
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
-0.004/-0.012
3.0
0.0
3
0
2.0
YCC02-D6-P6.5-L3-B2.5-M4
YCC02
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
3.0
3.0
3
3
2.0
YCC02-D8-P9-L5-B3-M4
YCC02
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
4.0
3.5
4
4
2.5
YCC02-D10-P11-L5-B4-M5
YCC02
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
4.0
4.0
5
5
3.0
YCC02-D12-P13-L8-B6-M6
YCC02
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
4.0
5.0
6
6
4.0
YCC02-D16-P17-L8-B8-M8
YCC02
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
5.0
7.0
8
8
5.0
YCC02-D20-P22-L10-B8-M10
YCC02
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
-0.007/-0.020
5.0
9.0
8
8
5.0
YCC03-D3-P6-L2-B3.5-M3
YCC03
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
-
-
3
-0.002/-0.008
2.0
0.0
3
0
2.0
YCC03-D4-P6.5-L2-B2.5-M3
YCC03
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
-
-
4
-0.004/-0.012
3.0
0.0
3
0
2.0
YCC03-D5-P6.5-L3-B2.5-M3
YCC03
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
-
-
5
-0.004/-0.012
3.0
0.0
3
0
2.0
YCC03-D6-P6.5-L3-B2.5-M4
YCC03
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
-
-
6
-0.004/-0.012
3.0
3.0
3
3
2.0
YCC03-D8-P9-L5-B3-M4
YCC03
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
-
-
8
-0.005/-0.014
4.0
3.5
4
4
2.5
YCC03-D10-P11-L5-B4-M5
YCC03
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
-
-
10
-0.005/-0.014
4.0
4.0
5
5
3.0
YCC03-D12-P13-L8-B6-M6
YCC03
外螺纹内六角孔型
圆型
9CrWMn
SKS3
-
-
12
-0.006/-0.017
4.0
5.0
6
6
4.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YEL01_31 - 定位销用衬套·防脱落·无肩型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCC41_71 - 大头锥角定位销·外螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YMC51_71 - 记号销·带一字槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFR01_05 - 无油衬套·铜合金·标准法兰型·内径F7/内径G6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBF61_75 - 大头圆锥定位销·外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BLD01_13 - 平键·螺纹沉孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAJ21 - 固定环·开口·单孔锁紧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCF01_18 - 大头锥角定位销·螺栓固定标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKY01_71 - 夹具用衬套·带肩标准型/带肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YHU01_32 - 大头定位销·前端形状选择·外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YHD01_25 - 定位销·直杆球面型·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YER01_32 - 定位销用衬套·法兰型·P尺寸固定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
QAC01_51 - 滚轮-带轴承型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表