您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XXK01 11 - 经济型·快速接头·单头外六角接头/双头外六角接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xxk01_11.prj},{NB=XXK01-D12-4-A},{CODE=XXK01},{TYPE=External thread Single Head Hexagon Connector},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=PBT},{D=12},{MOD=4},{COLOR=one},{R=R1/2},{A=14.2},{H=6.0},{S=17},{D2=24.8},{D1=21.3},{L=34.0},{B=21.6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
XXK01-D4-M5-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
M5
M5*0.8
4.0
4.0
12
13.5
11.0
22.0
13.4
XXK01-D4-M6-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
M6
M6*1.0
4.8
4.0
12
13.5
11.0
22.0
13.4
XXK01-D4-1-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
13.5
11.0
22.0
13.4
XXK01-D4-2-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
2
R1/4
10.5
5.0
10
13.5
11.0
22.0
13.4
XXK01-D6-M5-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
M5
M5*0.8
4.0
4.0
12
13.5
13.2
24.0
13.4
XXK01-D6-M6-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
M6
M6*1.0
4.8
4.0
12
13.5
13.2
24.0
13.4
XXK01-D6-1-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
13.5
13.2
24.0
13.4
XXK01-D6-2-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
2
R1/4
10.5
5.0
10
13.5
13.2
24.0
13.4
XXK01-D8-1-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
8
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
17.6
15.6
28.5
16.2
XXK01-D8-2-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
8
2
R1/4
10.5
5.0
12
17.6
15.6
28.5
16.2
XXK01-D8-3-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
8
3
R3/8
11.0
6.7
12
17.6
15.6
28.5
16.2
XXK01-D10-1-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
10
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
5.2
14
20.5
18.8
31.0
19.2
XXK01-D10-2-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
10
2
R1/4
10.5
5.2
14
20.5
18.8
31.0
19.2
XXK01-D10-3-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
10
3
R3/8
11.0
5.7
14
20.5
18.8
31.0
19.2
XXK01-D12-3-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
12
3
R3/8
11.0
6.7
17
24.8
21.3
34.0
21.6
XXK01-D12-4-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
12
4
R1/2
14.2
6.0
17
24.8
21.3
34.0
21.6
XXK11-D4-M5-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
M5
M5*0.8
4.0
4.0
12
13.5
11.0
20.5
13.4
XXK11-D4-M6-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
M6
M6*1.0
4.8
4.0
12
13.5
11.0
20.5
13.4
XXK11-D4-1-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
13.5
11.0
20.5
13.4
XXK11-D4-2-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
2
R1/4
10.5
5.0
10
13.5
11.0
20.5
13.4
XXK11-D6-M5-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
M5
M5*0.8
4.0
4.0
12
13.5
13.2
22.0
13.4
XXK11-D6-M6-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
M6
M6*1.0
4.8
4.0
12
13.5
13.2
22.0
13.4
XXK11-D6-1-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
13.5
13.2
22.0
13.4
XXK11-D6-2-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
2
R1/4
10.5
5.0
10
13.5
13.2
22.0
13.4
XXK11-D8-1-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
8
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
17.6
15.6
24.5
16.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
J-XXE01 - 精密型·快速接头·单头外六角弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNP01_23 - 标准直齿轮·模数2.5·压力角20°
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XZL01_02 - 经济型 调速阀 标准T型
怡合达3D电子图库
14.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XXB01_11 - 经济型·快速接头·直接头/内六角孔直接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXW01 - 精密型·迷你型快速接头·直接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WFC03 - 三联式组合件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XYK31 - 精密型 全不锈钢快插接头 隔板直接头 等径
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXH01 - 精密型·快速接头·直接头·内螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WGU02 - 导杆薄型气缸·缸径12~80
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XYM26_27 - 管套型?精密型?空气用管接头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WGN51_56 - 超薄气缸.单杆型.无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CKD01_02 - 高性价比 脚轮·轻载 ·平底活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXP01 - 精密型·快速接头·直通接头·变径
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表