카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
XVQ EO - SAE 45° Elbow flange adapter
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/xvq.prj},{NB=EO SAE 45 Winkel Flanschadapter 24XVQ2SS},{ERMETO=24XVQ2SS},{BESTNR=24XVQ2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{RS=3.530},{BRISO=38},{D5=53.900},{D4=49.9},{AD=35,38},{OD=1 1/2},{T1=1 7/8-12UNF-2A},{NDMT1=47.6250},{KDMT1=38.7553},{J=27.130},{G1=44.480},{LL1=32.100},{LL2=9.800},{DD1=35.080},{D1=33},{D2=63.5},{D8=50.8},{D3=44.0},{L1=60.5},{L2=12.6},{L3=45.2},{S1=1 7/8},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=210},{PNSS=210},{SS1=47.625},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.000},{PSI=6000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24XVQ2SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BRSAE
Nom. flange size SAE
[Zoll]
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
[mm]
D4
Diameter
[mm]
AD
Tube
[mm]
OD
Tube
[Zoll]
T1
Thread UNF-2A
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
S1
Width across flats
[Zoll]
PNS
PN S
[bar]
PNSS
PN SS
[bar]
PSI
PSI Series
ⁿ/ₐ
EO SAE 45° Elbow flange a...
12XVQ1SS
Stainless Steel
3/4
19
31.7
18,20
3/4
1 1/16-12UNF-2A
15
38.1
22.0
40.1
6.7
32.5
1 1/16
350
350
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
16XVQ1SS
Stainless Steel
1
25
37.9
22,25
7/8,1
1 5/16-12UNF-2A
21
44.4
28.0
47.0
8.0
37.3
1 5/16
350
350
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
20XVQ1SS
Stainless Steel
1 1/4
32
42.9
28,30,32
1 1/4
1 5/8-12UNF-2A
27
50.8
35.0
51.8
8.0
40.4
1 5/8
275
275
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
24XVQ1SS
Stainless Steel
1 1/2
38
49.9
35,38
1 1/2
1 7/8-12UNF-2A
33
60.3
43.0
60.5
8.0
45.2
1 7/8
210
210
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
32XVQ1SS
Stainless Steel
2
51
61.9
50
2
2 1/2-12UN-2A
45
71.4
50.0
76.2
9.5
56.4
2 1/2
210
210
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
12XVQ2SS
Stainless Steel
3/4
19
31.7
18,20
3/4
1 1/16-12UNF-2A
15
41.3
22.0
40.1
8.8
32.5
1 1/16
350
350
6000
EO SAE 45° Elbow flange a...
16XVQ2SS
Stainless Steel
1
25
37.9
22,25
7/8,1
1 5/16-12UNF-2A
21
47.6
28.0
47.0
9.5
37.3
1 5/16
350
350
6000
EO SAE 45° Elbow flange a...
20XVQ2SS
Stainless Steel
1 1/4
32
42.9
28,30,32
1 1/4
1 5/8-12UNF-2A
27
54.0
35.0
51.8
10.3
40.4
1 5/8
275
275
6000
EO SAE 45° Elbow flange a...
24XVQ2SS
Stainless Steel
1 1/2
38
49.9
35,38
1 1/2
1 7/8-12UNF-2A
33
63.5
44.0
60.5
12.6
45.2
1 7/8
210
210
6000
EO SAE 45° Elbow flange a...
12XVQ1CF
Steel, zinc plated, chrom...
3/4
19
31.7
18,20
3/4
1 1/16-12UNF-2A
15
38.1
22.0
40.1
6.7
32.5
1 1/16
350
350
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
16XVQ1CF
Steel, zinc plated, chrom...
1
25
37.9
22,25
7/8,1
1 5/16-12UNF-2A
21
44.4
28.0
47.0
8.0
37.3
1 5/16
350
350
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
20XVQ1CF
Steel, zinc plated, chrom...
1 1/4
32
42.9
28,30,32
1 1/4
1 5/8-12UNF-2A
27
50.8
35.0
51.8
8.0
40.4
1 5/8
275
275
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
24XVQ1CF
Steel, zinc plated, chrom...
1 1/2
38
49.9
35,38
1 1/2
1 7/8-12UNF-2A
33
60.3
43.0
60.5
8.0
45.2
1 7/8
210
210
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
32XVQ1CF
Steel, zinc plated, chrom...
2
51
61.9
50
2
2 1/2-12UN-2A
45
71.4
50.0
76.2
9.5
56.4
2 1/2
210
210
3000
EO SAE 45° Elbow flange a...
12XVQ2CF
Steel, zinc plated, chrom...
3/4
19
31.7
18,20
3/4
1 1/16-12UNF-2A
15
41.3
22.0
40.1
8.8
32.5
1 1/16
350
350
6000
EO SAE 45° Elbow flange a...
16XVQ2CF
Steel, zinc plated, chrom...
1
25
37.9
22,25
7/8,1
1 5/16-12UNF-2A
21
47.6
28.0
47.0
9.5
37.3
1 5/16
350
350
6000
EO SAE 45° Elbow flange a...
20XVQ2CF
Steel, zinc plated, chrom...
1 1/4
32
42.9
28,30,32
1 1/4
1 5/8-12UNF-2A
27
54.0
35.0
51.8
10.3
40.4
1 5/8
275
275
6000
EO SAE 45° Elbow flange a...
24XVQ2CF
Steel, zinc plated, chrom...
1 1/2
38
49.9
35,38
1 1/2
1 7/8-12UNF-2A
33
63.5
44.0
60.5
12.6
45.2
1 7/8
210
210
6000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성