您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XTJ01 02 - O型圈·V系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xtj01_02.prj},{NB=XTJ01-175},{CODE=XTJ01},{TYPE=Vxilie},{MAT=Nitrile-butadiene Rubber},{HRD=HS65-75},{COLOR=black},{WD=-20-100},{YT=kw},{GG=175},{BH=V175},{DD2=4},{DD2TOL=+0.09/-0.09},{DD1=173.0},{DD1TOL=+1.35/-1.35},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
WD
温度
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
BH
公称编号
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD1TOL
d1公差
ⁿ/ₐ
XTJ01-15
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
15
V15
4
+0.09/-0.09
14.5
+0.19/-0.19
XTJ01-24
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
24
V24
4
+0.09/-0.09
23.5
+0.23/-0.23
XTJ01-34
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
34
V34
4
+0.09/-0.09
33.5
+0.32/-0.32
XTJ01-40
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
40
V40
4
+0.09/-0.09
39.5
+0.36/-0.36
XTJ01-55
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
55
V55
4
+0.09/-0.09
54.5
+0.48/-0.48
XTJ01-70
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
70
V70
4
+0.09/-0.09
69.0
+0.60/-0.60
XTJ01-85
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
85
V85
4
+0.09/-0.09
84.0
+0.71/-0.71
XTJ01-100
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
100
V100
4
+0.09/-0.09
99.0
+0.82/-0.82
XTJ01-120
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
120
V120
4
+0.09/-0.09
119.0
+0.96/-0.96
XTJ01-150
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
150
V150
4
+0.09/-0.09
148.5
+1.17/-1.17
XTJ01-175
XTJ01
V系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
175
V175
4
+0.09/-0.09
173.0
+1.35/-1.35
XTJ02-15
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
15
V15
4
+0.09/-0.09
14.5
+0.23/-0.23
XTJ02-24
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
24
V24
4
+0.09/-0.09
23.5
+0.28/-0.28
XTJ02-34
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
34
V34
4
+0.09/-0.09
33.5
+0.39/-0.39
XTJ02-40
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
40
V40
4
+0.09/-0.09
39.5
+0.44/-0.44
XTJ02-55
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
55
V55
4
+0.09/-0.09
54.5
+0.58/-0.58
XTJ02-70
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
70
V70
4
+0.09/-0.09
69.0
+0.73/-0.73
XTJ02-85
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
85
V85
4
+0.09/-0.09
84.0
+0.86/-0.86
XTJ02-100
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
100
V100
4
+0.09/-0.09
99.0
+0.99/-0.99
XTJ02-120
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
120
V120
4
+0.09/-0.09
119.0
+1.16/-1.16
XTJ02-150
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
150
V150
4
+0.09/-0.09
148.5
+1.41/-1.41
XTJ02-175
XTJ02
V系列
氟橡胶
HS65-75
黑色
-10-200
氟橡胶
175
V175
4
+0.09/-0.09
173.0
+1.62/-1.62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XTJ11_25 - O型圈·AS系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTK01_21 - O型圈·国际系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XUE01_02 - 油封·带副唇型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTM01_31 - O型圈·大口径型·内径指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTC01_31 - O型圈·P系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E_XTC01_22 - 经济型O型圈 P系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTF01_22 - O型圈·S系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
XTH01_21 - O型圈·G系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Bushings - LFB
OILES CORPORATION
15.04.2019
YBP41_68 - 大头锥角定位销·圆型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCE01_52 - 无动力传送轮·重型·弹簧压入式/内螺纹/扁位型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YUL - 压缩弹簧·外径基准不锈钢型·允许位移量L×40%
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTM51_52 - O型圈 小口径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表