您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XTH01 21 - O型圈·G系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xth01_33.prj},{NB=XTH12-170},{CODE=XTH12},{TYPE=S},{MAT=Silicon Rubber},{HRD=HS65-75},{COLOR=Red Brown},{WD=-40-200},{YT=gao wen},{GG=170},{BH=G170},{DD2=5.7},{DD2TOL=+0.09/-0.09},{DD1=169.3},{DD1TOL=-},{DD3=170},{DD3TOL=0/-0.09},{D=180},{DTOL=+0.09/0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
WD
温度
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
BH
公称编号
ⁿ/ₐ
DD2
尺寸
[mm]
DD2TOL
d2公差
ⁿ/ₐ
DD1
尺寸
[mm]
DD1TOL
d1公差
ⁿ/ₐ
DD3
配合尺寸
[mm]
DD3TOL
d3公差
ⁿ/ₐ
D
配合尺寸
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
XTH01-25
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
25
G25
3.1
+0.09/-0.09
24.4
+0.24/-0.24
25
0/-0.09
30
+0.09/0
XTH01-30
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
30
G30
3.1
+0.09/-0.09
29.4
+0.28/-0.28
30
0/-0.09
35
+0.09/0
XTH01-35
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
35
G35
3.1
+0.09/-0.09
34.4
+0.32/-0.32
35
0/-0.09
40
+0.09/0
XTH01-40
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
40
G40
3.1
+0.09/-0.09
39.4
+0.36/-0.36
40
0/-0.09
45
+0.09/0
XTH01-45
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
45
G45
3.1
+0.09/-0.09
44.4
+0.40/-0.40
45
0/-0.09
50
+0.09/0
XTH01-50
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
50
G50
3.1
+0.09/-0.09
49.4
+0.44/-0.44
50
0/-0.09
55
+0.09/0
XTH01-55
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
55
G55
3.1
+0.09/-0.09
54.4
+0.48/-0.48
55
0/-0.09
60
+0.09/0
XTH01-60
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
60
G60
3.1
+0.09/-0.09
59.4
+0.52/-0.52
60
0/-0.09
65
+0.09/0
XTH01-65
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
65
G65
3.1
+0.09/-0.09
64.4
+0.56/-0.56
65
0/-0.09
70
+0.09/0
XTH01-70
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
70
G70
3.1
+0.09/-0.09
69.4
+0.60/-0.60
70
0/-0.09
75
+0.09/0
XTH01-75
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
75
G75
3.1
+0.09/-0.09
74.4
+0.64/-0.64
75
0/-0.09
80
+0.09/0
XTH01-80
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
80
G80
3.1
+0.09/-0.09
79.4
+0.68/-0.68
80
0/-0.09
85
+0.09/0
XTH01-105
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
105
G105
3.1
+0.09/-0.09
104.4
+0.86/-0.86
105
0/-0.09
110
+0.09/0
XTH01-120
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
120
G120
3.1
+0.09/-0.09
119.4
+0.97/-0.97
120
0/-0.09
125
+0.09/0
XTH01-145
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
145
G145
3.1
+0.09/-0.09
144.4
+1.15/-1.15
145
0/-0.09
150
+0.09/0
XTH01-170
XTH01
S系列
丁腈橡胶
HS65-75
黑色
-20-100
耐矿物油用
170
G170
5.7
+0.09/-0.09
169.3
+1.32/-1.32
170
0/-0.09
180
+0.09/0
XTH02-25
XTH02
S系列
丁腈橡胶
HS85-95
黑色
-15-100
耐高温用
25
G25
3.1
+0.09/-0.09
24.4
+0.24/-0.24
25
0/-0.09
30
+0.09/0
XTH02-30
XTH02
S系列
丁腈橡胶
HS85-95
黑色
-15-100
耐高温用
30
G30
3.1
+0.09/-0.09
29.4
+0.28/-0.28
30
0/-0.09
35
+0.09/0
XTH02-35
XTH02
S系列
丁腈橡胶
HS85-95
黑色
-15-100
耐高温用
35
G35
3.1
+0.09/-0.09
34.4
+0.32/-0.32
35
0/-0.09
40
+0.09/0
XTH02-40
XTH02
S系列
丁腈橡胶
HS85-95
黑色
-15-100
耐高温用
40
G40
3.1
+0.09/-0.09
39.4
+0.36/-0.36
40
0/-0.09
45
+0.09/0
XTH02-45
XTH02
S系列
丁腈橡胶
HS85-95
黑色
-15-100
耐高温用
45
G45
3.1
+0.09/-0.09
44.4
+0.40/-0.40
45
0/-0.09
50
+0.09/0
XTH02-50
XTH02
S系列
丁腈橡胶
HS85-95
黑色
-15-100
耐高温用
50
G50
3.1
+0.09/-0.09
49.4
+0.44/-0.44
50
0/-0.09
55
+0.09/0
XTH02-55
XTH02
S系列
丁腈橡胶
HS85-95
黑色
-15-100
耐高温用
55
G55
3.1
+0.09/-0.09
54.4
+0.48/-0.48
55
0/-0.09
60
+0.09/0
XTH02-60
XTH02
S系列
丁腈橡胶
HS85-95
黑色
-15-100
耐高温用
60
G60
3.1
+0.09/-0.09
59.4
+0.52/-0.52
60
0/-0.09
65
+0.09/0
XTH02-65
XTH02
S系列
丁腈橡胶
HS85-95
黑色
-15-100
耐高温用
65
G65
3.1
+0.09/-0.09
64.4
+0.56/-0.56
65
0/-0.09
70
+0.09/0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XTJ11_25 - O型圈·AS系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTJ01_02 - O型圈·V系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTC01_31 - O型圈·P系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTF01_22 - O型圈·S系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBP01_03 - 挡圈·C型(轴用)·弹簧钢/不锈钢 日标
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTK01_21 - O型圈·国际系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XUE01_02 - 油封·带副唇型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KY33 - 单轴驱动器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E_XTC01_22 - 经济型O型圈 P系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZAM41_52 - 分度销
怡合达3D电子图库
09.05.2024
R0159 - OR USA Code NBR or VITON (write desired material) - OR
PlaSteel
17.06.2021
NGA, NGB, NGSW, NGSK, NGF, NGFH, NGEM - 食品级清洁管用接头 -压力罐-O-环型
Misumi
29.05.2023
XUC11 - 密封垫圈?国际系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTM01_31 - O型圈·大口径型·内径指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表