slovenčina
English
XRT/XRST-PBX/P/PL/PLLBX/PLL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XR up to max. 370 kg
XR-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xr/xr_p/xrt_pbx_p_pl_pllbx_pll_asmtab.prj},{NB=XRT 125 PLL},{ORDERNO=XRT 125 PLL},{WDAB=125x40},{LC=150},{H=154},{HD=12.5},{SR=108},{WB=Nylon plain bearing},{BODY=XRT 125 50},{PLATE=XR 125 50},{SHAFT=XR 125 50},{WHEEL=125 P-20},{BD=20.000},{VER=2},{PPATH=xr_pbx_p_pl_pllbx_pll_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XRT 80 PBX
XRT 80 PBX
80x30
150
106
12.5
108
Roller bearing
XRT 80 P
XRT 80 P
80x30
150
106
12.5
108
Nylon plain bearing
XRT 100 PBX
XRT 100 PBX
100x30
150
128
12.5
108
Roller bearing
XRT 100 PL
XRT 100 PL
100x30
150
128
12.5
108
Nylon plain bearing
XRT 125 PLLBX
XRT 125 PLLBX
125x30
150
154
12.5
108
Roller bearing
XRST 125 PBX
XRST 125 PBX
125x40
250
160
12.5
140
Roller bearing
XRT 125 PLL
XRT 125 PLL
125x40
150
154
12.5
108
Nylon plain bearing
XRST 125 PL
XRST 125 PL
125x40
225
160
12.5
140
Nylon plain bearing
XRT 150 PBX
XRT 150 PBX
150x40
250
181
12.5
140
Roller bearing
XRT 150 PL
XRT 150 PL
150x40
250
181
12.5
140
Nylon plain bearing
XRT 175 PBX
XRT 175 PBX
175x50
370
216
12.5
168
Roller bearing
XRT 175 P
XRT 175 P
175x50
370
216
12.5
168
Nylon plain bearing
XRT 200 PBX
XRT 200 PBX
200x50
370
240
12.5
168
Roller bearing
XRT 200 P
XRT 200 P
200x50
370
240
12.5
168
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성