카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
XR X-Tra Soft Round - Made In The USA X-Tra Soft Round Tread Wheels
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/xr_asmtab.prj},{NB=XR0625112},{PN=XR0625112},{DIA=6},{D=6.0000},{WIDTH=2},{W=2.0000},{TYPE=Round},{CAP=450},{HUB=2-3/16},{H=2.1875},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{IDB=0.7500},{WEIGHT=1-3/8},{ROLLER=Delrin},{ROLLER1=51},{PN2=0625112},{PPATH=xr_templ.prj},{BT=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
TYPE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
XR0302806
XR0302806
3
1-1/4
Round
200
1-1/2
1-1/16
3/8
5/16
Precision Ball
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR03X2806
XR03X2806
3-1/2
1-1/4
Round
250
1-1/2
1-1/16
3/8
5/16
Precision Ball
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR0402806
XR0402806
4
1-1/4
Round
300
1-1/2
1-1/16
3/8
3/8
Precision Ball
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR0502806
XR0502806
5
1-1/4
Round
325
1-1/2
1-1/16
3/8
3/4
Precision Ball
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR0620112
XR0620112
6
2
Round
450
2-3/16
1-3/16
3/4
1-3/8
Roller
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR0625112
XR0625112
6
2
Round
450
2-3/16
1-3/16
3/4
1-3/8
Delrin
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR0622808
XR0622808
6
2
Round
450
2-7/16
1-9/16
1/2
1-3/8
Precision Ball
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR0820112
XR0820112
8
2
Round
600
2-3/16
1-3/16
3/4
2-3/8
Roller
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR0825112
XR0825112
8
2
Round
600
2-3/16
1-3/16
3/4
2-3/8
Delrin
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR0822808
XR0822808
8
2
Round
600
2-7/16
1-9/16
1/2
2-3/8
Precision Ball
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR1040116
XR1040116
10
2-1/2
Round
850
3-1/4
1-15/16
1
3
Roller
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR1042812
XR1042812
10
2-1/2
Round
850
3-1/2
2-7/16
3/4
3
Precision Ball
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
XR1045116
XR1045116
10
2-1/2
Round
850
3-1/4
1-15/16
1
1
Delrin
-45°F to+180°F
65 (+/-5) Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성