피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
XP - X-Treme Solid Polyurethane (to 2500 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/xp_asmtab.prj},{NB=XP0652812},{PN=XP0652812},{PN1=XP065},{DIA=6},{D=6.0000},{WIDTH=3},{W=3.0000},{CAP=1700},{TYPE=X-treme Plus},{HUB=3-1/2},{H=2.4375},{BORE=2-7/16},{ID=1.5625},{BEARING=3/4},{BEARING1=08},{IDB=0.7500},{WEIGHT=5},{ROLLER=Precision Ball},{ROLLER1=28},{H1=0.000},{X=1},{PN2=0652812xp},{PNN=XP0652812},{PPATH=xp_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
XP0320112
XP0320112
3-1/4
2
900
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Roller
Up to +180°F
60 Shore D
XP0325112
XP0325112
3-1/4
2
900
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Delrin
Up to +180°F
60 Shore D
XP0322808
XP0322808
3-1/4
2
900
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Precision Ball
Up to +180°F
60 Shore D
XP0420112
XP0420112
4
2
1400
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Roller
Up to +180°F
60 Shore D
XP0425112
XP0425112
4
2
1400
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Delrin
Up to +180°F
60 Shore D
XP0422808
XP0422808
4
2
1400
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Precision Ball
Up to +180°F
60 Shore D
XP0520112
XP0520112
5
2
1200
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/2
Roller
Up to +180°F
60 Shore D
XP0525112
XP0525112
5
2
1200
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/2
Delrin
Up to +180°F
60 Shore D
XP0522808
XP0522808
5
2
1200
2-7/16
1-9/16
1/2
1-1/2
Precision Ball
Up to +180°F
60 Shore D
XP0620112
XP0620112
6
2
1400
2-3/16
1-3/16
3/4
1-3/4
Roller
Up to +180°F
60 Shore D
XP0625112
XP0625112
6
2
1400
2-3/16
1-3/16
3/4
1-3/4
Delrin
Up to +180°F
60 Shore D
XP0622808
XP0622808
6
2
1400
2-7/16
1-9/16
1/2
1-3/4
Precision Ball
Up to +180°F
60 Shore D
XP0650112
XP0650112
6
3
1700
3-1/2
2-7/16
3/4
5
Roller
Up to +180°F
60 Shore D
XP0655112
XP0655112
6
3
1700
3-1/2
2-7/16
3/4
5
Delrin
Up to +180°F
60 Shore D
XP0652812
XP0652812
6
3
1700
3-1/2
2-7/16
3/4
5
Precision Ball
Up to +180°F
60 Shore D
XP0820112
XP0820112
8
2
1200
2-3/16
1-3/16
3/4
4
Roller
Up to +180°F
60 Shore D
XP0825112
XP0825112
8
2
1200
2-3/16
1-3/16
3/4
4
Delrin
Up to +180°F
60 Shore D
XP0822808
XP0822808
8
2
1200
2-7/16
1-9/16
1/2
4
Precision Ball
Up to +180°F
60 Shore D
XP0840112
XP0840112
8
2-1/2
2000
3-1/2
2-7/16
3/4
5
Roller
Up to +180°F
60 Shore D
XP0845112
XP0845112
8
2-1/2
2000
3-1/2
2-7/16
3/4
5
Delrin
Up to +180°F
60 Shore D
XP0842812
XP0842812
8
2-1/2
2000
3-1/4
2-7/16
3/4
5
Precision Ball
Up to +180°F
60 Shore D
XP0850112
XP0850112
8
3
2500
3-1/2
2-7/16
3/4
6
Roller
Up to +180°F
60 Shore D
XP0855112
XP0855112
8
3
2500
3-1/2
2-7/16
3/4
5
Delrin
Up to +180°F
60 Shore D
XP0852812
XP0852812
8
3
2500
3-1/2
2-7/16
3/4
6
Precision Ball
Up to +180°F
60 Shore D
XP1040112
XP1040112
10
2-1/2
2500
3-1/2
2-7/16
3/4
7
Roller
Up to +180°F
60 Shore D
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성