XMC CD - Dura Punches - Ejector, with Dowel
Moeller Precision Tool
Punches
Dura Punches
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/punches/dura_punches/xmc_cd.prj},{NB=XMCC 13 70 STD 6.00 CD},{TYPE=C},{D=13},{P=6.00},{P1=[6.00-12.99]},{P2=[6.02-13.00/0.01]},{PSMIN=6.01},{PSMAX=13.00},{W=0.00},{WMIN=6.00},{GMAX=13.00},{R=0.00},{L=70},{MAT=Steel: PM4, HRC 60-62},{MATH=HRC 40-55},{SBR=STD},{LD1=},{FP1=0.00},{F1=0.00},{LD2=},{FP2=0.00},{F2=0.00},{LD3=},{FP3=0.00},{F3=0.00},{ES=MAE 5},{PH=1.58},{SH=4.37},{TAP=M5},{TAP1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
D
D Shank Dia.
[mm]
G
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Heads
ⁿ/ₐ
PT
Point Tolerance
ⁿ/ₐ
DGD1
Dowel Groove Dia. (1)
[mm]
DGD2
Dowel Groove Dia. (2)
[mm]
DGD3
Dowel Groove Dia. (3)
[mm]
ES
Ejector Size
ⁿ/ₐ
XMCC 08 70 STD 4.00 CD
XMCC 08 70 STD 4.00 CD
8
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
MAE 4
XMCC 10 70 STD 4.50 CD
XMCC 10 70 STD 4.50 CD
10
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
MAE 5
XMCC 13 70 STD 6.00 CD
XMCC 13 70 STD 6.00 CD
13
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
MAE 5
XMCC 16 70 STD 8.00 CD
XMCC 16 70 STD 8.00 CD
16
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
MAE 6
XMCC 20 70 STD 10.00 CD
XMCC 20 70 STD 10.00 CD
20
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
MAE 6
XMCC 25 70 STD 12.00 CD
XMCC 25 70 STD 12.00 CD
25
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
MAE 6
XMCC 32 70 STD 16.00 CD
XMCC 32 70 STD 16.00 CD
32
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
MAE 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성