XL Steel - Timing bars
Chiaravalli
Open transmission
Timing Bars
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/timing_bars/xl_steel.prj},{NB=42000027},{TYPE=XL 27},{CODE=42000027},{ND=27},{DE=43.15},{LU=160},{LT=160},{WEIGHT=3.90},{MAT=Steel C40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
ND
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
External
[mm]
LU
Useful
[mm]
LT
Total
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
42000010
XL 10
42000010
10
15.66
125
140
0.84
Steel C40
42000011
XL 11
42000011
11
17.28
125
140
0.92
Steel C40
42000012
XL 12
42000012
12
18.90
125
140
1.20
Steel C40
42000013
XL 13
42000013
13
20.51
125
140
1.08
Steel C40
42000014
XL 14
42000014
14
22.13
132
140
1.12
Steel C40
42000015
XL 15
42000015
15
23.75
132
140
1.44
Steel C40
42000016
XL 16
42000016
16
25.36
140
140
1.27
Steel C40
42000017
XL 17
42000017
17
26.98
140
140
1.31
Steel C40
42000018
XL 18
42000018
18
28.60
140
140
1.51
Steel C40
42000019
XL 19
42000019
19
30.22
140
140
1.70
Steel C40
42000020
XL 20
42000020
20
31.83
140
140
1.60
Steel C40
42000021
XL 21
42000021
21
33.45
160
160
2.06
Steel C40
42000022
XL 22
42000022
22
35.07
160
160
2.12
Steel C40
42000023
XL 23
42000023
23
36.60
160
160
2.32
Steel C40
42000024
XL 24
42000024
24
38.30
160
160
2.41
Steel C40
42000025
XL 25
42000025
25
39.93
160
160
2.75
Steel C40
42000026
XL 26
42000026
26
41.53
160
160
2.79
Steel C40
42000027
XL 27
42000027
27
43.15
160
160
3.90
Steel C40
42000028
XL 28
42000028
28
44.77
160
160
3.41
Steel C40
42000029
XL 29
42000029
29
46.39
160
160
3.42
Steel C40
42000030
XL 30
42000030
30
48.00
160
160
3.78
Steel C40
42000032
XL 32
42000032
32
51.24
160
160
3.93
Steel C40
42000033
XL 33
42000033
33
52.76
160
160
4.00
Steel C40
42000034
XL 34
42000034
34
54.47
160
160
4.48
Steel C40
42000035
XL 35
42000035
35
56.09
160
160
4.50
Steel C40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성