카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
XHG Ø 51 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES XHG
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/xhg/xhg_51.prj},{NB=XHG51-127(0)},{CODE=XHG51-127},{DH=51.0},{DD=25.5},{LO=127},{RG=313.8},{SX=0.0},{S1=19.1},{F1=5994},{S2=25.4},{F2=7971},{S3=28.6},{F3=8967},{SN=31.8},{FN=9979},{SB=36.7},{FB=11516},{MAT=Cr-Si},{BXH=11,50 x 9,70},{DE=48.80},{B=11.500},{H=9.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
XHG51-064
XHG51-064
51.0
25.5
64
645.3
0.000
64.000
9.6
6195
12.8
8260
14.4
9292
16.0
10325
16.5
11,50 x 9,70
XHG51-076
XHG51-076
51.0
25.5
76
554.1
0.000
76.000
11.4
6317
15.2
8422
17.1
9475
19.0
10528
20.9
11,50 x 9,70
XHG51-089
XHG51-089
51.0
25.5
89
451.1
0.000
89.000
13.4
6022
17.8
8030
20.0
9033
22.3
10060
23.9
11,50 x 9,70
XHG51-102
XHG51-102
51.0
25.5
102
402.1
0.000
102.000
15.3
6152
20.4
8203
23.0
9228
25.5
10254
29.3
11,50 x 9,70
XHG51-115
XHG51-115
51.0
25.5
115
343.2
0.000
115.000
17.3
5920
23.0
7894
25.9
8880
28.8
9884
32.3
11,50 x 9,70
XHG51-127
XHG51-127
51.0
25.5
127
313.8
0.000
127.000
19.1
5994
25.4
7971
28.6
8967
31.8
9979
36.7
11,50 x 9,70
XHG51-140
XHG51-140
51.0
25.5
140
284.4
0.000
140.000
21.0
5972
28.0
7963
31.5
8959
35.0
9954
40.7
11,50 x 9,70
XHG51-152
XHG51-152
51.0
25.5
152
264.8
0.000
152.000
22.8
6037
30.4
8050
34.2
9056
38.0
10062
44.1
11,50 x 9,70
XHG51-178
XHG51-178
51.0
25.5
178
225.6
0.000
178.000
26.7
6024
35.6
8031
40.1
9035
44.5
10039
51.6
11,50 x 9,70
XHG51-203
XHG51-203
51.0
25.5
203
193.7
0.000
203.000
30.5
5908
40.6
7864
45.7
8847
50.8
9840
57.6
11,50 x 9,70
XHG51-254
XHG51-254
51.0
25.5
254
153.0
0.000
254.000
38.1
5829
50.8
7772
57.2
8744
63.5
9716
73.3
11,50 x 9,70
XHG51-305
XHG51-305
51.0
25.5
305
146.1
0.000
305.000
45.8
6691
61.0
8912
68.6
10026
76.3
11147
89.2
11,50 x 9,70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성