카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
XHG Ø 32 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES XHG
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/xhg/xhg_32.prj},{NB=XHG32-102(0)},{CODE=XHG32-102},{DH=32.0},{DD=16.0},{LO=102},{RG=147.1},{SX=0.0},{S1=15.3},{F1=2251},{S2=20.4},{F2=3001},{S3=23.0},{F3=3376},{SN=25.5},{FN=3751},{SB=33.4},{FB=4913},{MAT=Cr-Si},{BXH=7,30 x 5,90},{DE=31.20},{B=7.300},{H=5.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
XHG32-038
XHG32-038
32.0
16.0
38
470.7
0.000
38.000
5.7
2683
7.6
3577
8.6
4024
9.5
4472
10.2
7,30 x 5,90
XHG32-044
XHG32-044
32.0
16.0
44
392.3
0.000
44.000
6.6
2589
8.8
3452
9.9
3884
11.0
4315
13.0
7,30 x 5,90
XHG32-051
XHG32-051
32.0
16.0
51
333.4
0.000
51.000
7.7
2551
10.2
3401
11.5
3826
12.8
4268
15.3
7,30 x 5,90
XHG32-064
XHG32-064
32.0
16.0
64
264.8
0.000
64.000
9.6
2542
12.8
3389
14.4
3813
16.0
4237
20.4
7,30 x 5,90
XHG32-076
XHG32-076
32.0
16.0
76
215.7
0.000
76.000
11.4
2459
15.2
3279
17.1
3688
19.0
4098
23.2
7,30 x 5,90
XHG32-089
XHG32-089
32.0
16.0
89
166.7
0.000
89.000
13.4
2225
17.8
2967
20.0
3338
22.2
3701
28.3
7,30 x 5,90
XHG32-102
XHG32-102
32.0
16.0
102
147.1
0.000
102.000
15.3
2251
20.4
3001
23.0
3376
25.5
3751
33.4
7,30 x 5,90
XHG32-115
XHG32-115
32.0
16.0
115
137.3
0.000
115.000
17.3
2368
23.0
3158
25.9
3553
28.8
3954
38.6
7,30 x 5,90
XHG32-127
XHG32-127
32.0
16.0
127
127.5
0.000
127.000
19.1
2429
25.4
3239
28.6
3643
31.8
4055
41.3
7,30 x 5,90
XHG32-140
XHG32-140
32.0
16.0
140
112.8
0.000
140.000
21.0
2369
28.0
3158
31.5
3553
35.0
3948
45.0
7,30 x 5,90
XHG32-152
XHG32-152
32.0
16.0
152
103.0
0.000
152.000
22.8
2348
30.4
3131
34.2
3523
38.0
3914
49.9
7,30 x 5,90
XHG32-178
XHG32-178
32.0
16.0
178
92.2
0.000
178.000
26.7
2462
35.6
3282
40.1
3693
44.5
4103
58.1
7,30 x 5,90
XHG32-203
XHG32-203
32.0
16.0
203
75.5
0.000
203.000
30.5
2299
40.6
3065
45.7
3448
50.8
3835
66.0
7,30 x 5,90
XHG32-254
XHG32-254
32.0
16.0
254
60.8
0.000
254.000
38.1
2316
50.8
3089
57.2
3475
63.5
3861
82.7
7,30 x 5,90
XHG32-305
XHG32-305
32.0
16.0
305
49.0
0.000
305.000
45.8
2242
61.0
2989
68.6
3363
76.2
3734
99.5
7,30 x 5,90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성