카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
XHG Ø 26 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES XHG
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/xhg/xhg_26.prj},{NB=XHG26-089(0)},{CODE=XHG26-089},{DH=25.5},{DD=13.0},{LO=89},{RG=107.9},{SX=0.0},{S1=13.4},{F1=1440},{S2=17.8},{F2=1921},{S3=20.0},{F3=2161},{SN=22.2},{FN=2395},{SB=29.9},{FB=3226},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,60 x 4,80},{DE=24.50},{B=5.600},{H=4.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
XHG26-025
XHG26-025
25.5
13.0
25
441.3
0.000
25.000
3.8
1655
5.0
2207
5.6
2482
6.2
2736
6.7
5,60 x 4,80
XHG26-032
XHG26-032
25.5
13.0
32
343.2
0.000
32.000
4.8
1647
6.4
2196
7.2
2471
8.0
2746
9.5
5,60 x 4,80
XHG26-038
XHG26-038
25.5
13.0
38
323.6
0.000
38.000
5.7
1845
7.6
2459
8.6
2767
9.5
3074
11.8
5,60 x 4,80
XHG26-044
XHG26-044
25.5
13.0
44
264.8
0.000
44.000
6.6
1748
8.8
2330
9.9
2622
11.0
2913
14.1
5,60 x 4,80
XHG26-051
XHG26-051
25.5
13.0
51
201.0
0.000
51.000
7.7
1538
10.2
2050
11.5
2306
12.8
2573
17.0
5,60 x 4,80
XHG26-064
XHG26-064
25.5
13.0
64
156.9
0.000
64.000
9.6
1506
12.8
2008
14.4
2259
16.0
2510
21.0
5,60 x 4,80
XHG26-076
XHG26-076
25.5
13.0
76
127.5
0.000
76.000
11.4
1454
15.2
1938
17.1
2180
19.0
2423
24.9
5,60 x 4,80
XHG26-089
XHG26-089
25.5
13.0
89
107.9
0.000
89.000
13.4
1440
17.8
1921
20.0
2161
22.2
2395
29.9
5,60 x 4,80
XHG26-102
XHG26-102
25.5
13.0
102
96.1
0.000
102.000
15.3
1470
20.4
1960
23.0
2205
25.5
2451
33.9
5,60 x 4,80
XHG26-115
XHG26-115
25.5
13.0
115
84.3
0.000
115.000
17.3
1454
23.0
1939
25.9
2181
28.8
2428
39.1
5,60 x 4,80
XHG26-127
XHG26-127
25.5
13.0
127
75.5
0.000
127.000
19.1
1438
25.4
1918
28.6
2157
31.8
2401
42.2
5,60 x 4,80
XHG26-140
XHG26-140
25.5
13.0
140
63.7
0.000
140.000
21.0
1338
28.0
1784
31.5
2007
35.0
2230
47.7
5,60 x 4,80
XHG26-152
XHG26-152
25.5
13.0
152
62.8
0.000
152.000
22.8
1432
30.4
1909
34.2
2148
38.0
2386
51.1
5,60 x 4,80
XHG26-178
XHG26-178
25.5
13.0
178
53.9
0.000
178.000
26.7
1439
35.6
1919
40.1
2159
44.5
2399
62.1
5,60 x 4,80
XHG26-203
XHG26-203
25.5
13.0
203
46.1
0.000
203.000
30.5
1404
40.6
1872
45.7
2106
50.8
2342
70.0
5,60 x 4,80
XHG26-305
XHG26-305
25.5
13.0
305
33.3
0.000
305.000
45.8
1523
61.0
2031
68.6
2285
76.2
2537
105.5
5,60 x 4,80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성