카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
XHG Ø 19 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES XHG
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/xhg/xhg_19.prj},{NB=XHG19-076(0)},{CODE=XHG19-076},{DH=19.5},{DD=9.5},{LO=76},{RG=68.6},{SX=0.0},{S1=11.4},{F1=782},{S2=15.2},{F2=1043},{S3=17.1},{F3=1173},{SN=19.0},{FN=1303},{SB=25.0},{FB=1715},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,00 x 3,70},{DE=18.40},{B=4.000},{H=3.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
XHG19-025
XHG19-025
19.5
9.5
25
205.9
0.000
25.000
3.8
772
5.0
1030
5.6
1158
6.2
1277
7.1
4,00 x 3,70
XHG19-032
XHG19-032
19.5
9.5
32
166.7
0.000
32.000
4.8
800
6.4
1067
7.2
1200
8.0
1334
9.4
4,00 x 3,70
XHG19-038
XHG19-038
19.5
9.5
38
132.4
0.000
38.000
5.7
755
7.6
1006
8.6
1132
9.5
1258
11.6
4,00 x 3,70
XHG19-044
XHG19-044
19.5
9.5
44
117.7
0.000
44.000
6.6
777
8.8
1036
9.9
1165
11.0
1295
13.9
4,00 x 3,70
XHG19-051
XHG19-051
19.5
9.5
51
98.1
0.000
51.000
7.7
750
10.2
1001
11.5
1126
12.8
1256
16.2
4,00 x 3,70
XHG19-064
XHG19-064
19.5
9.5
64
83.4
0.000
64.000
9.6
801
12.8
1068
14.4
1201
16.0
1334
21.5
4,00 x 3,70
XHG19-076
XHG19-076
19.5
9.5
76
68.6
0.000
76.000
11.4
782
15.2
1043
17.1
1173
19.0
1303
25.0
4,00 x 3,70
XHG19-089
XHG19-089
19.5
9.5
89
54.9
0.000
89.000
13.4
733
17.8
977
20.0
1099
22.2
1219
30.4
4,00 x 3,70
XHG19-102
XHG19-102
19.5
9.5
102
48.1
0.000
102.000
15.3
736
20.4
981
23.0
1104
25.5
1227
34.9
4,00 x 3,70
XHG19-115
XHG19-115
19.5
9.5
115
41.2
0.000
115.000
17.3
711
23.0
948
25.9
1066
28.8
1187
42.0
4,00 x 3,70
XHG19-127
XHG19-127
19.5
9.5
127
38.2
0.000
127.000
19.1
728
25.4
970
28.6
1092
31.8
1215
46.4
4,00 x 3,70
XHG19-140
XHG19-140
19.5
9.5
140
33.3
0.000
140.000
21.0
699
28.0
932
31.5
1049
35.0
1166
49.1
4,00 x 3,70
XHG19-152
XHG19-152
19.5
9.5
152
31.4
0.000
152.000
22.8
716
30.4
955
34.2
1074
38.0
1193
53.5
4,00 x 3,70
XHG19-305
XHG19-305
19.5
9.5
305
16.5
0.000
305.000
45.8
755
61.0
1007
68.6
1132
76.2
1257
115.0
4,00 x 3,70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성