카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
XHG Ø 16 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES XHG
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/xhg/xhg_16.prj},{NB=XHG16-051(0)},{CODE=XHG16-051},{DH=16.0},{DD=8.7},{LO=51},{RG=50.8},{SX=0.0},{S1=7.7},{F1=389},{S2=10.2},{F2=518},{S3=11.5},{F3=583},{SN=12.8},{FN=650},{SB=16.6},{FB=843},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,20 x 2,90},{DE=15.40},{B=3.200},{H=2.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
XHG16-025
XHG16-025
16.0
8.7
25
110.3
0.000
25.000
3.8
414
5.0
552
5.6
620
6.2
684
7.8
3,20 x 2,90
XHG16-032
XHG16-032
16.0
8.7
32
82.3
0.000
32.000
4.8
395
6.4
527
7.2
593
8.0
658
10.2
3,20 x 2,90
XHG16-038
XHG16-038
16.0
8.7
38
66.7
0.000
38.000
5.7
380
7.6
507
8.6
570
9.5
634
12.2
3,20 x 2,90
XHG16-044
XHG16-044
16.0
8.7
44
56.1
0.000
44.000
6.6
370
8.8
494
9.9
555
11.0
617
14.0
3,20 x 2,90
XHG16-051
XHG16-051
16.0
8.7
51
50.8
0.000
51.000
7.7
389
10.2
518
11.5
583
12.8
650
16.6
3,20 x 2,90
XHG16-064
XHG16-064
16.0
8.7
64
38.5
0.000
64.000
9.6
370
12.8
493
14.4
554
16.0
616
19.5
3,20 x 2,90
XHG16-076
XHG16-076
16.0
8.7
76
31.5
0.000
76.000
11.4
359
15.2
479
17.1
539
19.0
599
25.8
3,20 x 2,90
XHG16-089
XHG16-089
16.0
8.7
89
28.0
0.000
89.000
13.4
374
17.8
498
20.0
561
22.2
622
29.5
3,20 x 2,90
XHG16-102
XHG16-102
16.0
8.7
102
23.6
0.000
102.000
15.3
361
20.4
481
23.0
542
25.5
602
33.9
3,20 x 2,90
XHG16-115
XHG16-115
16.0
8.7
115
20.6
0.000
115.000
17.3
355
23.0
474
25.9
533
28.8
593
38.3
3,20 x 2,90
XHG16-305
XHG16-305
16.0
8.7
305
7.8
0.000
305.000
45.8
357
61.0
476
68.9
535
76.2
594
89.9
3,20 x 2,90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성