카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
XHG Ø 13 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES XHG
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/xhg/xhg_13.prj},{NB=XHG13-051(0)},{CODE=XHG13-051},{DH=13.0},{DD=7.0},{LO=51},{RG=24.5},{SX=0.0},{S1=7.7},{F1=187},{S2=10.2},{F2=250},{S3=11.5},{F3=281},{SN=12.8},{FN=314},{SB=16.1},{FB=394},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,50 x 2,10},{DE=12.40},{B=2.500},{H=2.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
XHG13-025
XHG13-025
13.0
7.0
25
56.1
0.000
25.000
3.8
210
5.0
281
5.6
316
6.2
348
8.5
2,50 x 2,10
XHG13-032
XHG13-032
13.0
7.0
32
42.1
0.000
32.000
4.8
202
6.4
269
7.2
303
8.0
337
10.5
2,50 x 2,10
XHG13-038
XHG13-038
13.0
7.0
38
35.0
0.000
38.000
5.7
200
7.6
266
8.6
299
9.5
333
12.8
2,50 x 2,10
XHG13-044
XHG13-044
13.0
7.0
44
29.8
0.000
44.000
6.6
197
8.8
262
9.9
295
11.0
328
14.0
2,50 x 2,10
XHG13-051
XHG13-051
13.0
7.0
51
24.5
0.000
51.000
7.7
187
10.2
250
11.5
281
12.8
314
16.1
2,50 x 2,10
XHG13-064
XHG13-064
13.0
7.0
64
20.2
0.000
64.000
9.6
194
12.8
259
14.4
291
16.0
323
21.1
2,50 x 2,10
XHG13-076
XHG13-076
13.0
7.0
76
15.8
0.000
76.000
11.4
180
15.2
240
17.1
270
19.0
300
24.5
2,50 x 2,10
XHG13-089
XHG13-089
13.0
7.0
89
14.0
0.000
89.000
13.4
187
17.8
249
20.0
280
22.2
311
30.0
2,50 x 2,10
XHG13-102
XHG13-102
13.0
7.0
102
10.8
0.000
102.000
15.3
165
20.4
220
23.0
248
25.5
275
35.6
2,50 x 2,10
XHG13-305
XHG13-305
13.0
7.0
305
4.4
0.000
305.000
45.8
201
61.0
268
68.6
302
76.2
335
104.7
2,50 x 2,10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성