카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
XHG Ø 10 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES XHG
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/xhg/xhg_10.prj},{NB=XHG10-044(0)},{CODE=XHG10-044},{DH=9.5},{DD=4.7},{LO=44},{RG=20.2},{SX=0.0},{S1=6.6},{F1=133},{S2=8.8},{F2=178},{S3=9.9},{F3=200},{SN=11.0},{FN=222},{SB=13.8},{FB=279},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,00 x 1,60},{DE=9.30},{B=2.000},{H=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
XHG10-025
XHG10-025
9.5
4.7
25
38.5
0.000
25.000
3.8
146
5.0
193
5.6
217
6.2
239
7.9
2,00 x 1,60
XHG10-032
XHG10-032
9.5
4.7
32
29.7
0.000
32.000
4.8
143
6.4
190
7.2
214
8.0
238
10.9
2,00 x 1,60
XHG10-038
XHG10-038
9.5
4.7
38
25.4
0.000
38.000
5.7
145
7.6
193
8.6
217
9.5
241
13.4
2,00 x 1,60
XHG10-044
XHG10-044
9.5
4.7
44
20.2
0.000
44.000
6.6
133
8.8
178
9.9
200
11.0
222
13.8
2,00 x 1,60
XHG10-051
XHG10-051
9.5
4.7
51
17.6
0.000
51.000
7.7
135
10.2
180
11.5
202
12.8
225
16.8
2,00 x 1,60
XHG10-064
XHG10-064
9.5
4.7
64
14.0
0.000
64.000
9.6
134
12.8
179
14.4
202
16.0
224
20.2
2,00 x 1,60
XHG10-076
XHG10-076
9.5
4.7
76
11.4
0.000
76.000
11.4
130
15.2
173
17.1
195
19.0
217
25.9
2,00 x 1,60
XHG10-305
XHG10-305
9.5
4.7
305
2.6
0.000
305.000
45.8
119
61.0
159
68.6
178
76.2
198
113.5
2,00 x 1,60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성