XGS
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
高减振能力橡胶型
XGT/XGL/XGS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/high_gain_type/xgt_xgl_xgs/xgs_asmtab.prj},{NB=XGS-25-5-6},{CN=XGS-25},{D1D2=5-6},{D1D2X1='5-6','5-8','6-6','6-8','6-10','6-11','6-12','6.35-8','6.35-10','8-8','8-10','8-11','8-12','10-10','10-12','12-12'},{A=25},{L=9.5},{W=27},{F=5.0},{G=9.00},{NDM=4.00},{X=0.60},{X1=6.50},{X2=1.50},{X3=2.50},{Z1=1.70},{DV=10.60},{SV=2.25},{Z=6.00},{SW=2.00},{PPATH=../xgs/xgs_asmtpl.prj},{M=M4},{ST=1.7},{MASS=26}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
M
螺栓
[mm]
ST
螺栓锁紧扭矩
[Nm]
XGS-15-3-5
XGS-15
15
6.5
18
3.0
6.0
M3
0.7
XGS-19-4-5
XGS-19
19
7.7
20
4.0
6.0
M3
0.7
XGS-25-5-6
XGS-25
25
9.5
27
5.0
7.0
M4
1.7
XGS-27-5-6
XGS-27
27
9.5
27
5.0
7.0
M4
1.7
XGS-30-8-8
XGS-30
30
11.0
30
5.5
9.0
M4
1.7
XGS-34-8-8
XGS-34
34
12.0
35
6.0
9.0
M5
4.0
XGS-39-10-10
XGS-39
39
15.5
40
8.0
11.0
M5
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表