카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
XEMQ EO - SAE 90° Elbow flange adapter
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/xemq.prj},{NB=EO SAE 90 Winkel Flanschadapter 24XEMQ2SS},{ERMETO=24XEMQ2SS},{BESTNR=24XEMQ2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{BRISO=38},{D5=53.900},{RS=3.530},{AD=38},{OD=1 1/2},{T1=1 7/8-12UN-2A},{NDMT1=47.6250},{KDMT1=38.7553},{TTYP=12UN},{D11=33.000},{D1=32.0},{D2=63.5},{D8=50.8},{D3=44.0},{D4=49.9},{L1=80},{L2=12.5},{L3=87},{S1=50},{WEIGHT=0.57000},{PNS=210},{PNSS=210},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.000},{PSI=6000},{LL1=32.100},{LL2=9.800},{DD1=35.080},{G1=44.480},{J=27.130},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24XEMQ2SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BRSAE
Nom. flange size SAE
[Zoll]
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
[mm]
AD
Tube
[mm]
OD
Tube
[Zoll]
T1
Thread UNF-2A
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PSI
PSI Series
ⁿ/ₐ
EO SAE 90° Elbow flange a...
8XEMQ1SS
Stainless Steel
1/2
13
12
1/2
3/4-16UNF-2A
10.0
30.2
44
6.7
50
22
0.24200
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
10-8XEMQ1SS
Stainless Steel
1/2
13
14,15,16
5/8
7/8-14UNF-2A
12.0
30.2
44
6.7
50
22
0.20000
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
10-12XEMQ1SS
Stainless Steel
3/4
19
14,15,16
5/8
7/8-14UNF-2A
19.0
38.1
53
6.7
64
27
0.29000
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
12XEMQ1SS
Stainless Steel
3/4
19
18,20
3/4
1 1/16-12UN-2A
19.0
38.1
53
6.7
64
27
0.43940
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
16-12XEMQ1SS
Stainless Steel
3/4
19
25
1
1 5/16-12UN-2A
19.0
38.1
53
6.7
64
27
0.29000
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
12-16XEMQ1SS
Stainless Steel
1
25
18,20
3/4
1 1/16-12UN-2A
22.0
44.4
60
8.0
65
34
0.70500
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
16XEMQ1SS
Stainless Steel
1
25
25
1
1 5/16-12UN-2A
22.0
44.4
60
8.0
65
34
0.61800
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
20-16XEMQ1SS
Stainless Steel
1
25
30,32
1 1/4
1 5/8-12UN-2A
22.0
44.4
60
8.0
65
34
0.39000
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
16-20XEMQ1SS
Stainless Steel
1 1/4
32
25
1
1 5/16-12UN-2A
28.0
50.8
55
8.0
64
42
0.45000
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
20XEMQ1SS
Stainless Steel
1 1/4
32
30,32
1 1/4
1 5/8-12UN-2A
28.0
50.8
55
8.0
64
42
0.45000
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
20-24XEMQ1SS
Stainless Steel
1 1/2
38
30,32
1 1/4
1 5/8-12UN-2A
35.0
60.3
66
8.0
78
50
1.42900
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
24XEMQ1SS
Stainless Steel
1 1/2
38
38
1 1/2
1 7/8-12UN-2A
35.0
60.3
66
8.0
78
50
0.57000
3000
EO SAE 90° Elbow flange a...
8XEMQ2SS
Stainless Steel
1/2
13
12
1/2
3/4-16UNF-2A
12.0
31.8
44
7.7
50
22
0.20000
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
10-8XEMQ2SS
Stainless Steel
1/2
13
14,15,16
5/8
7/8-14UNF-2A
12.0
31.8
44
7.7
50
22
0.20000
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
10-12XEMQ2SS
Stainless Steel
3/4
19
14,15,16
5/8
7/8-14UNF-2A
18.0
41.3
53
8.7
64
27
0.29000
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
12XEMQ2SS
Stainless Steel
3/4
19
18,20
3/4
1 1/16-12UN-2A
18.0
41.3
53
8.7
64
27
0.45710
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
16-12XEMQ2SS
Stainless Steel
3/4
19
25
1
1 5/16-12UN-2A
18.0
41.3
53
8.7
64
27
0.29000
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
12-16XEMQ2SS
Stainless Steel
1
25
18,20
3/4
1 1/16-12UN-2A
22.0
47.6
60
9.5
62
34
0.39000
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
16XEMQ2SS
Stainless Steel
1
25
25
1
1 5/16-12UN-2A
22.0
47.6
60
9.5
62
34
0.65140
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
20-16XEMQ2SS
Stainless Steel
1
25
30,32
1 1/4
1 5/8-12UN-2A
22.0
47.6
60
9.5
62
34
0.73100
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
16-20XEMQ2SS
Stainless Steel
1 1/4
32
25
1
1 5/16-12UN-2A
27.0
54.0
70
10.3
70
42
0.45000
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
20XEMQ2SS
Stainless Steel
1 1/4
32
30,32
1 1/4
1 5/8-12UN-2A
27.0
54.0
70
10.3
72
42
0.45000
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
20-24XEMQ2SS
Stainless Steel
1 1/2
38
30,32
1 1/4
1 5/8-12UN-2A
32.0
63.5
80
12.5
87
50
0.57000
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
24XEMQ2SS
Stainless Steel
1 1/2
38
38
1 1/2
1 7/8-12UN-2A
32.0
63.5
80
12.5
87
50
0.57000
6000
EO SAE 90° Elbow flange a...
8XEMQ1CF
Steel, zinc plated, chrom...
1/2
13
12
1/2
3/4-16UNF-2A
10.0
30.2
44
6.7
50
22
0.21130
3000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성