카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
WT-SW1500-24T-IW
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Top Chains
Sprockets & Idler Wheels For Plastic Modular Chain
Idler sprockets for WT1500 chain
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/top_chains/sprockets_idler_wheels_for_plastic_modular/idler_sprockets_for_wt1500_chain/wt_sw1500_24t_iw_asmtab.prj},{NB=WT-SW1500-24T30-IW},{CNSORDERNO=WT-SW1500-24T30-IW},{T=24},{DP=114.9},{DO=115},{BS=Round},{D=30.3},{DH=84},{AM=0.3},{TYPE=Split},{M=Reinforced polyamide (black)},{M2=Stainless steel},{BT=5.7 (0.58)},{PPATH=parts/wt_sw1500_24t_iw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
T
Teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch Diameter
[mm]
DO
Outside Diameter
[mm]
BS
Bore Shape
ⁿ/ₐ
D
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
AM
Approx. Mass
[kg]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
Material (Body)
ⁿ/ₐ
M2
Material (Bolt/Nut)
ⁿ/ₐ
BT
Bolt tightening torque
[N/m (kgf/m)]
WT-SW1500-24T30-IW
WT-SW1500-24T30-IW
24
114.9
115
Round
30.3
84
0.3
Split
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
WT-SW1500-24T35-IW
WT-SW1500-24T35-IW
24
114.9
115
Round
35.3
84
0.3
Split
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
WT-SW1500-24T40-IW
WT-SW1500-24T40-IW
24
114.9
115
Round
40.3
84
0.3
Split
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성