카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR512 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr512_asmtab.prj},{NB=WSR512-17x32},{SIZE=17x32},{DD=17},{D=32},{TKN=211},{L=30},{L1=22},{L2=6},{SW=30},{FAX=25},{PN=92},{TA=110},{M=0.12},{MAT=Steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr512/wsr512_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
SW
Wrench size
[mm]
FAX
Permissible axial force
[kN]
PN
Surface pressure hub
[N/mm²]
TA
Installation torque
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR512-17x32
17x32
211
30
22
6
30
25
92
110
0.12
Steel
84839089
WSR512-18x32
18x32
233
30
22
6
30
25
92
110
0.11
Steel
84839089
WSR512-19x32
19x32
236
30
22
6
30
25
92
110
0.11
Steel
84839089
WSR512-20x35
20x35
303
33
24
7
32
30
94
150
0.14
Steel
84839089
WSR512-22x35
22x35
333
33
24
7
32
30
94
150
0.13
Steel
84839089
WSR512-24x38
24x38
405
35
25
8
36
33
93
185
0.17
Steel
84839089
WSR512-25x38
25x38
422
35
25
8
36
33
93
185
0.16
Steel
84839089
WSR512-28x45
28x45
515
41
29
11
46
36
73
240
0.29
Steel
84839089
WSR512-30x45
30x45
551
41
29
11
46
36
73
240
0.27
Steel
84839089
WSR512-32x50
32x50
601
44
30
12
50
37
65
265
0.38
Steel
84839089
WSR512-35x50
35x50
658
44
30
12
50
37
65
265
0.34
Steel
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSR500-RF - Locking Assembly - self-centering - stainless steel version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
CE Clamping Elements Type CE08
Optibelt
25.01.2023
Self-centering locking-set COT
Camozzi
16.05.2024
CE Clamping Elements Type CE17
Optibelt
07.06.2023
WSR510 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
PSCJPJ, SCJPJ, SSCJPJ - Set Collar - Side Mounting Hole - Compact Separate ...
Misumi
30.06.2021
MLC 5050 9,53 x 20 - Claming sets MLC 5050 9,53 x 20
Walther Flender
09.10.2023
PSCWR, SCWT, PSCWT, SSCWT, SCWR, SSCWR - Shaft Collars -Wedge- 3-Hole/3-Tap...
Misumi
30.06.2021
ML Series
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
1241.5-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
LOHB3 O-Lok - Braze connector
Parker
31.05.2022
MG Series
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
1231.5-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성