카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR210 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr210_asmtab.prj},{NB=WSR210-18x47},{SIZE=18x47},{D1=18},{D=47},{TKN=320},{L=34},{L1=17},{L2=22},{L3=28},{PW=295},{PN=109},{N=5},{S=5x M6},{SCRX=6.000},{LX=20},{TA=19},{M=0.23},{MAT=Steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr210/wsr210_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
L3
Basic dimension
[mm]
PW
Surface pressure shaft
[N/mm²]
PN
Surface pressure hub
[N/mm²]
S
Screw (ISO 4762 - 12.9)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR210-18x47
18x47
320
34
17
22
28
295
109
5x M6
19
0.23
Steel
84839089
WSR210-19x47
19x47
340
34
17
22
28
262
106
5x M6
19
0.25
Steel
84839089
WSR210-20x47
20x47
380
34
17
22
28
249
106
5x M6
19
0.25
Steel
84839089
WSR210-22x47
22x47
400
34
17
22
28
227
106
5x M6
19
0.23
Steel
84839089
WSR210-24x50
24x50
440
34
17
22
28
249
120
6x M6
19
0.26
Steel
84839089
WSR210-25x50
25x50
580
34
17
22
28
239
120
6x M6
19
0.25
Steel
84839089
WSR210-28x55
28x55
620
34
17
22
28
213
109
6x M6
19
0.31
Steel
84839089
WSR210-30x55
30x55
660
34
17
22
28
199
109
6x M6
19
0.29
Steel
84839089
WSR210-32x60
32x60
960
34
17
22
28
249
133
8x M6
19
0.34
Steel
84839089
WSR210-35x60
35x60
1040
34
17
22
28
227
133
8x M6
19
0.33
Steel
84839089
WSR210-38x65
38x65
1140
34
17
22
28
210
122
8x M6
19
0.38
Steel
84839089
WSR210-40x65
40x65
1210
34
17
22
28
199
122
8x M6
19
0.34
Steel
84839089
WSR210-42x75
42x75
2040
41
20
25
33
261
146
7x M8
42
0.42
Steel
84839089
WSR210-45x75
45x75
2180
41
20
25
33
244
146
7x M8
42
0.58
Steel
84839089
WSR210-50x80
50x80
2430
41
20
25
33
219
137
7x M8
42
0.63
Steel
84839089
WSR210-55x85
55x85
3060
41
20
25
33
228
148
8x M8
42
0.7
Steel
84839089
WSR210-60x90
60x90
3350
41
20
25
33
209
139
8x M8
42
0.73
Steel
84839089
WSR210-65x95
65x95
4080
41
20
25
33
217
149
9x M8
42
0.79
Steel
84839089
WSR210-70x110
70x110
6280
50
24
30
40
243
154
8x M10
83
1.47
Steel
84839089
WSR210-75x115
75x115
6680
50
24
30
40
226
148
8x M10
83
1.55
Steel
84839089
WSR210-80x120
80x120
7130
50
24
30
40
212
142
8x M10
83
1.65
Steel
84839089
WSR210-85x125
85x125
8480
50
24
30
40
225
153
9x M10
83
1.72
Steel
84839089
WSR210-90x130
90x130
9080
50
24
30
40
212
147
9x M10
83
1.31
Steel
84839089
WSR210-95x135
95x135
10580
50
24
30
40
223
157
10x M10
83
1.9
Steel
84839089
WSR210-100x145
100x145
13380
56
26
32
44
221
152
8x M12
145
2.48
Steel
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성