WSLT-02-1-01 - Wire Saddle - Hinged Locking Top, Snap In
Essentra Components
Fibre, Wire & Cable Management
Cable Clips, Clamps & Cleats
Wire Saddles
Wire Saddle - Hinged Locking Top, Snap In
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_e00000000/l2_e02000000/l3_e02040000/p110116/wslt-02-1-01.prj},{NB=WSLT-03-3-01},{PN=WSLT-03-3-01},{AMERSID=1147394},{APACID=-},{EMEAID=1147450},{MAT=UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Natural},{A=0.85},{AM=21.7},{B=0.71},{BM=18.0},{MH=0.187},{MHM=4.75},{PT=0.031 - 0.078},{PTM=0.79 - 1.98},{C=1.07},{CM=27.3},{D=0.95},{DM=24.1},{DP=0.20},{DPM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Clamp Inside Height Inch
[인치]
AM
A Clamp Inside Height Metric
[mm]
B
B Clamp Inside Width Inch
[인치]
BM
B Clamp Inside Width Metic
[mm]
MH
Mounting Hole Diameter Inch
[인치]
MHM
Mounting Hole Diameter Metric
[mm]
PT
Panel Thickness Inch
[인치]
PTM
Panel Thickness Metric
[mm]
C
C Clamp Height Inch
[인치]
CM
C Clamp Height Metric
[mm]
D
D Clamp Width Inch
[인치]
DM
D Clamp Width Metric
[mm]
DP
Depth Inch
[인치]
DPM
Depth Metric
[mm]
WSLT-3.5-2-1-01
WSLT-3.5-2-1-01
1147396
-
1147452
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.14
3.4
0.53
13.5
0.138
3.50
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.35
8.9
0.77
19.6
0.20
5
WSLT-02-1-01
WSLT-02-1-01
1147388
-
1147444
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.14
3.4
0.53
13.5
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.37
9.4
0.77
19.6
0.20
5
WSLT-01A-01
WSLT-01A-01
1147386
-
1147442
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.19
4.8
0.42
10.7
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.42
10.6
0.66
16.8
0.20
5
WSLT-01-2-01
WSLT-01-2-01
1147384
-
1147440
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.35
8.8
0.42
10.7
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.57
14.6
0.66
16.8
0.20
5
WSLT-02A-01
WSLT-02A-01
1147390
-
1147446
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.39
10.0
0.64
16.3
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.62
15.8
0.88
22.4
0.20
5
WSLT-03-2-01
WSLT-03-2-01
1147392
-
1147448
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.55
14.1
0.64
16.3
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.77
19.6
0.88
22.4
0.20
5
WSLT-03-3-01
WSLT-03-3-01
1147394
-
1147450
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.85
21.7
0.71
18.0
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
1.07
27.3
0.95
24.1
0.20
5
WSLT-3.5-2-1-19
WSLT-3.5-2-1-19
1147397
-
1147453
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.14
3.4
0.53
13.5
0.138
3.50
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.35
8.9
0.77
19.6
0.20
5
WSLT-02-1-19
WSLT-02-1-19
1147389
-
1147445
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.14
3.4
0.53
13.5
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.37
9.4
0.77
19.6
0.20
5
WSLT-01A-19
WSLT-01A-19
1147387
-
1147443
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.19
4.8
0.42
10.7
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.42
10.6
0.66
16.8
0.20
5
WSLT-01-2-19
WSLT-01-2-19
1147385
-
1147441
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.35
8.8
0.42
10.7
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.57
14.6
0.66
16.8
0.20
5
WSLT-02A-19
WSLT-02A-19
1147391
-
1147447
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.39
10.0
0.64
16.3
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.62
15.8
0.88
22.4
0.20
5
WSLT-03-2-19
WSLT-03-2-19
1147393
-
1147449
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.55
14.1
0.64
16.3
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
0.77
19.6
0.88
22.4
0.20
5
WSLT-03-3-19
WSLT-03-3-19
1147395
-
1147451
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.85
21.7
0.71
18.0
0.187
4.75
0.031 - 0.078
0.79 - 1.98
1.07
27.3
0.95
24.1
0.20
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성