WSA65 67 - Thin cylinder/Long type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
K1-hydraulic cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa65_67.prj},{NB=WSA65-25-E-5-N-A},{CODE=WSA65},{TYPE=Piping type},{MAT=carbon steel},{MAT1=aluminium alloy},{USI=Filtered standard hydraulic oil},{GJ=25},{PIS=E(Internal thread)},{XCJL=5},{MAGNET=N(No magnet)},{TEM=A(-10~80)},{SPE=8~300},{MAG=Magnetic spring pipeline with magnet only},{USE=Carbon steel: 0.3~14/Aluminum alloy: 7},{LINK=Website link},{PPATH=wsa65_67/assem/wsa65_67_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
N(No magnet)
ⁿ/ₐ
MAT1
Y(With magnet)
ⁿ/ₐ
USI
Using fluids
ⁿ/ₐ
SPE
Speed range
[mm/sec]
MAG
Magnetic induction line
ⁿ/ₐ
USE
Use pressure
[Mpa]
D
[mm]
B
N(no magnet)
[mm]
B1
Y(with magnet)
[mm]
B2
[mm]
C
C*
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
L
[mm]
X
N(No magnet)
[mm]
X1
Y(With magnet)
[mm]
Y
[mm]
RC
[mm]
SL
[mm]
R
[mm]
J
[mm]
HJ
[mm]
JE
[mm]
HL
[mm]
JW
[mm]
W
[mm]
WSA65-25-E-5-N-A
WSA65
Piping type
carbon steel
aluminium alloy
Filtered standard hydraul...
8~300
Magnetic spring pipeline ...
Carbon steel: 0.3~14/Alum...
14
45
60
--
8
50
36
50
67
9
5.6
10
7
10
20.5
1/8
--
--
M10x1.5
15
M12x1.25
20
9
10
WSA66-25-E-5-N-A
WSA66
Front oil circuit plate t...
carbon steel
aluminium alloy
Filtered standard hydraul...
8~300
Magnetic spring pipeline ...
Carbon steel: 0.3~14/Alum...
14
45
60
--
8
50
36
50
67
9
5.6
10
--
--
--
--
15
Φ10,Bottom holeΦ2.5
M10x1.5
15
M12x1.25
20
9
10
WSA67-25-E-5-N-A
WSA67
Rear oil circuit plate ty...
carbon steel
aluminium alloy
Filtered standard hydraul...
8~300
Magnetic spring pipeline ...
Carbon steel: 0.3~14/Alum...
14
--
--
45
8
50
36
50
67
9
5.6
10
--
--
--
--
15
Φ10,Bottom holeΦ2.5
M10x1.5
15
M12x1.25
20
9
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성