카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
With pressed cages
Jtekt North America
Angular contact ball bearings
Angular contact ball bearings (matched pair)
Fase-to-face DF
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/angular_contact_ball_bearings/acbb_matched_pair/fase_to_face_df/fase_to_face_db_pc_asmtab.prj},{NB=7210BDF},{DESIGNATION=7210BDF},{DESBASIC=7210BDF},{SERIES=AB},{TYPE=42},{SD=50},{D=90},{B=40},{ROLD=1},{CR=75.9},{CO=57.3},{CU=3.35},{NG=4000},{NO=5400},{SR=2.000},{SR1=1.000},{BD=12.700},{PCD=70.500},{ALF=40.000},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=64.200},{ID1=58.290},{OD=76.800},{GD1=82.850},{GD2=83.800},{ST=4-C},{NOB=15},{VS=5},{PPATH=face_to_face_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
R1
r1 - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
7200BDF
7200BDF
10
30
18
0.6
0.3
10.1
5.05
0.260
14000
18000
7200DF
7200DF
10
30
18
0.6
0.3
11.0
5.45
0.280
18000
23000
7200CDF
7200CDF
10
30
18
0.6
0.3
11.8
5.85
0.300
25000
34000
7300DF
7300DF
10
35
22
0.6
0.3
18.9
8.60
0.680
16000
21000
7201BDF
7201BDF
12
32
20
0.6
0.3
15.1
7.50
0.530
12000
17000
7201DF
7201DF
12
32
20
0.6
0.3
16.2
8.05
0.620
17000
21000
7201CDF
7201CDF
12
32
20
0.6
0.3
17.2
8.55
0.670
24000
32000
7301DF
7301DF
12
37
24
1.0
0.6
22.7
10.5
0.820
16000
19000
7202BDF
7202BDF
15
35
22
0.6
0.3
15.1
7.85
0.520
11000
15000
7202DF
7202DF
15
35
22
0.6
0.3
16.4
8.55
0.600
15000
19000
7202CDF
7202CDF
15
35
22
0.6
0.3
17.6
9.15
0.680
20000
28000
7302DF
7302DF
15
42
26
1.0
0.6
27.3
14.4
1.10
12000
16000
7203BDF
7203BDF
17
40
24
0.6
0.3
19.0
10.1
0.660
9600
13000
7203DF
7203DF
17
40
24
0.6
0.3
20.6
11.0
0.770
13000
16000
7203CDF
7203CDF
17
40
24
0.6
0.3
22.1
11.8
0.880
18000
24000
7303BDF
7303BDF
17
47
28
1.0
0.6
30.1
16.2
1.15
8800
12000
7303CDF
7303CDF
17
47
28
1.0
0.6
32.2
16.8
1.30
16000
21000
7303DF
7303DF
17
47
28
1.0
0.6
32.5
17.5
1.30
12000
14000
7204BDF
7204BDF
20
47
28
1.0
0.6
28.6
16.8
1.10
8000
11000
7204DF
7204DF
20
47
28
1.0
0.6
31.2
18.3
1.25
11000
13000
7204CDF
7204CDF
20
47
28
1.0
0.6
33.4
19.6
1.45
15000
20000
7304BDF
7304BDF
20
52
30
1.1
0.6
35.2
19.3
1.35
8000
10000
7304DF
7304DF
20
52
30
1.1
0.6
38.0
20.8
1.60
10000
13000
7304CDF
7304CDF
20
52
30
1.1
0.6
40.3
22.2
1.75
14000
19000
7205BDF
7205BDF
25
52
30
1.0
0.6
29.9
18.8
1.15
7300
9600
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성