With machined cages
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Angular contact ball bearings (matched pair)
Fase-to-face DF
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/acbb_matched_pair/fase_to_face_df/fase_to_face_df_mc_asmtab.prj},{NB=7016BDF FY},{SERIES=AB},{TYPE=32},{SD=80},{D=125},{B=44},{R=1.1},{ORDER=7016BDF FY},{NG=3500},{NO=4600},{SR=2.000},{SR1=1.000},{BD=13.490},{PCD=102.500},{ALF=40.000},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=95.800},{ID1=95.800},{OD=109.200},{GD1=115.570},{GD2=116.600},{ST=4-C},{NOB=20},{VS=2},{PPATH=face_to_face_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
7900CDF FY
10
22
12
0.3
7900CDF FY
6.10
3.05
0.120
42000
55000
7000BDF FY
10
26
16
0.3
7000BDF FY
9.40
4.35
0.220
20000
27000
7000DF FY
10
26
16
0.3
7000DF FY
10.1
4.65
0.240
27000
34000
7000CDF FY
10
26
16
0.3
7000CDF FY
10.7
4.95
0.250
37000
50000
7200BDF FY
10
30
18
0.6
7200BDF FY
8.70
4.05
0.210
18000
23000
7200DF FY
10
30
18
0.6
7200DF FY
9.50
4.40
0.230
23000
29000
7200CDF FY
10
30
18
0.6
7200CDF FY
10.2
4.70
0.240
32000
43000
7300DF FY
10
35
22
0.6
7300DF FY
17.3
7.55
0.590
21000
27000
7901CDF FY
12
24
12
0.3
7901CDF FY
6.45
3.45
0.140
37000
49000
7001BDF FY
12
28
16
0.3
7001BDF FY
10.1
5.05
0.260
18000
23000
7001DF FY
12
28
16
0.3
7001DF FY
11.0
5.45
0.280
23000
29000
7001CDF FY
12
28
16
0.3
7001CDF FY
11.8
5.85
0.300
32000
43000
7201BDF FY
12
32
20
0.6
7201BDF FY
14.0
6.80
0.480
16000
22000
7201DF FY
12
32
20
0.6
7201DF FY
15.1
7.25
0.560
22000
27000
7201CDF FY
12
32
20
0.6
7201CDF FY
16.0
7.70
0.600
30000
40000
7301DF FY
12
37
24
1.0
7301DF FY
20.7
9.20
0.720
20000
24000
7902CDF FY
15
28
14
0.3
7902CDF FY
9.65
5.30
0.210
31000
41000
7002BDF FY
15
32
18
0.3
7002BDF FY
11.3
6.30
0.320
15000
20000
7002DF FY
15
32
18
0.3
7002DF FY
12.4
6.85
0.350
20000
26000
7002CDF FY
15
32
18
0.3
7002CDF FY
13.4
7.40
0.380
28000
37000
7202BDF FY
15
35
22
0.6
7202BDF FY
15.1
7.85
0.520
14000
19000
7202DF FY
15
35
22
0.6
7202DF FY
16.4
8.55
0.600
19000
24000
7202CDF FY
15
35
22
0.6
7202CDF FY
17.6
9.15
0.680
26000
35000
7302DF FY
15
42
26
1.0
7302DF FY
25.4
12.9
0.990
16000
20000
7903CDF FY
17
30
14
0.3
7903CDF FY
10.1
5.90
0.240
28000
38000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성