카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
WINGbr - Manually tightened wing nut, Type DIN 315 - Brass
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Brass mounting accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/attaching/brass/wingbr.prj},{NB=hpc_WING-M5/BR/B},{REF=WING-M5/BR/B},{D=M5},{E=26},{H=13.0},{M=6.5},{D1=11},{S=9.0},{QT=100},{INFO=INFO},{DD=5},{P=0.800},{DW=11},{D2=9.000},{BF=26},{G1=2.300},{G2=2.800},{R1=4.000},{R3=1.000},{R4=2.500},{XLH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D1
Ø
[mm]
S
[mm]
HPC - WING-M4/BR/B
WING-M4/BR/B
M4
20
10.5
4.6
8
7.0
HPC - WING-M5/BR/B
WING-M5/BR/B
M5
26
13.0
6.5
11
9.0
HPC - WING-M6/BR/B
WING-M6/BR/B
M6
33
17.0
8.0
13
11.0
HPC - WING-M8/BR/B
WING-M8/BR/B
M8
39
20.0
10.0
16
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성