카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
WING - Wing nut for manual tightening - ANSI B18-17 or stainless steel DIN314 / 315
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/attaching/nuts/wing.prj},{NB=hpc_WING-M12/B},{D=M12},{D1=20.5},{MAT=Acier},{E=47.6},{G=-},{H=22.3},{M=7.5},{QT=100},{INFO=INFO},{DD=12},{D2=19.000},{DW=20.500},{H1=7.500},{M1=22.300},{E1=47.600},{G1=4.500},{S1=0.0},{X=7},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
S
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
QT
Qty per packet
ⁿ/ₐ
HPC - WING-M3/B
WING-M3/B
M3
7.5
Steel
-
18.5
-
8.8
3.0
500
HPC - WING-M4/B
WING-M4/B
M4
7.8
Steel
-
18.5
-
8.8
3.0
500
HPC - WING-M5/B
WING-M5/B
M5
9.5
Steel
-
22.5
-
10.5
3.8
500
HPC - WING-M6/B
WING-M6/B
M6
12.4
Steel
-
27.2
-
12.7
4.7
500
HPC - WING-M8/B
WING-M8/B
M8
13.5
Steel
-
30.0
-
14.6
5.6
200
HPC - WING-M10/B
WING-M10/B
M10
15.6
Steel
-
35.0
-
16.7
6.3
200
HPC - WING-M12/B
WING-M12/B
M12
20.5
Steel
-
47.6
-
22.3
7.5
100
HPC - WING-M3/SS/B
WING-M3/SS/B
M3
6.8
A2 stainless steel
4.5
15.3
1.2
7.2
2.4
100
HPC - WING-M4/SS/B
WING-M4/SS/B
M4
8.0
A2 stainless steel
5.2
17.6
1.6
8.6
2.9
100
HPC - WING-M5/SS/B
WING-M5/SS/B
M5
10.3
A2 stainless steel
6.7
22.5
2.1
11.0
4.1
100
HPC - WING-M6/SS/B
WING-M6/SS/B
M6
12.7
A2 stainless steel
8.4
27.8
2.5
13.6
5.1
100
HPC - WING-M8/SS/B
WING-M8/SS/B
M8
13.8
A2 stainless steel
9.1
30.3
2.8
14.8
5.6
100
HPC - WING-M10/SS/B
WING-M10/SS/B
M10
16.5
A2 stainless steel
11
36.2
3.3
17.7
6.8
100
HPC - WING-M12/SS/B
WING-M12/SS/B
M12
22.5
A2 stainless steel
15
49.4
4.5
24.1
9.0
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성