您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WIF41 42 - 固定座·侧面安装·经济型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wif41_42.prj},{NB=WIF41-D25},{CODE=WIF41},{TYPE=Side Mount Economy h Dimension Fixed Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=25},{DTOL=0/-0.1},{HH=40},{S=30},{D1=27.0},{D1TOL=+0.1/0},{T=15},{TTOL=0/-0.22},{W=65},{H=74},{AA=19},{V=15},{P=44},{DD=11.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
HH
h高度固定型
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
AA
a
[mm]
V
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
WIF41-D4
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
4
0/-0.1
14
6
4.5
+0.1/0
4
0/-0.12
16
24
4
6
8
4.5
WIF41-D6
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
6
0/-0.1
14
8
6.5
+0.1/0
4
0/-0.12
16
25
5
6
8
4.5
WIF41-D7
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
7
0/-0.1
14
10
8.0
+0.1/0
4
0/-0.12
19
26
6
6
10
4.5
WIF41-D8
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
8
0/-0.1
18
12
9.0
+0.1/0
6
0/-0.12
22
33
7
8
12
5.5
WIF41-D10
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
10
0/-0.1
18
14
11.0
+0.1/0
6
0/-0.12
25
34
8
8
14
5.5
WIF41-D13
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
13
0/-0.1
25
17
14.0
+0.1/0
8
0/-0.15
32
45
10
10
20
6.6
WIF41-D16
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
16
0/-0.1
25
21
18.0
+0.1/0
8
0/-0.15
38
47
12
10
26
6.6
WIF41-D18
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
18
0/-0.1
30
23
20.0
+0.1/0
12
0/-0.18
50
56
14
12
34
9.0
WIF41-D21
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
21
0/-0.1
30
26
23.0
+0.1/0
12
0/-0.18
50
57
15
12
34
9.0
WIF41-D25
WIF41
侧面安装经济h尺寸固定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
25
0/-0.1
40
30
27.0
+0.1/0
15
0/-0.22
65
74
19
15
44
11.0
WIF42-D4
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
4
0/-0.1
14
6
4.5
+0.1/0
4
0/-0.12
16
24
4
6
8
4.5
WIF42-D6
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
6
0/-0.1
14
8
6.5
+0.1/0
4
0/-0.12
16
25
5
6
8
4.5
WIF42-D7
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
7
0/-0.1
14
10
8.0
+0.1/0
4
0/-0.12
19
26
6
6
10
4.5
WIF42-D8
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
8
0/-0.1
18
12
9.0
+0.1/0
6
0/-0.12
22
33
7
8
12
5.5
WIF42-D10
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
10
0/-0.1
18
14
11.0
+0.1/0
6
0/-0.12
25
34
8
8
14
5.5
WIF42-D13
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
13
0/-0.1
25
17
14.0
+0.1/0
8
0/-0.15
32
45
10
10
20
6.6
WIF42-D16
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
16
0/-0.1
25
21
18.0
+0.1/0
8
0/-0.15
38
47
12
10
26
6.6
WIF42-D18
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
18
0/-0.1
30
23
20.0
+0.1/0
12
0/-0.18
50
56
14
12
34
9.0
WIF42-D21
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
21
0/-0.1
30
26
23.0
+0.1/0
12
0/-0.18
50
57
15
12
34
9.0
WIF42-D25
WIF42
侧面安装经济h尺寸固定型
0Cr18Ni9
SUS304
43-48HRC
镀硬铬
25
0/-0.1
40
30
27.0
+0.1/0
15
0/-0.22
65
74
19
15
44
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表