您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
whs01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
脚轮/脚杯
脚轮
WHS01 防静电脚轮-低重心脚轮-重载型-固定型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/jiaolunjiaobei/jiaolun/whs01/whs01.prj},{NB=WHS01-D75A-UJ},{CODE=WHS01},{LX1=AA},{CZ1=Q235A},{BMCL1=DX},{LB2=LB21},{LB3=LB31},{LB4=LB41},{D=75A},{LBDH=UJ},{H=100},{K=95},{Z=71.0},{P=63},{Q=40},{DD=9.5},{RXFZ=120},{D1=75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
支架材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
支架表面处理
ⁿ/ₐ
LB2
轮部材质
ⁿ/ₐ
LB3
轮部颜色
ⁿ/ₐ
LB4
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
Z
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
DD
d
[mm]
RXFZ
容许载荷
[kg]
WEIGHT
参考重量
[kg]
WHS01-D50-RD
WHS01
固定型
Q235A
镀锌
橡胶
黄色
轴套
50
65
20
58
42.5
45
25
6.5
50
0.10
WHS01-D65-RD
WHS01
固定型
Q235A
镀锌
橡胶
黄色
轴套
65
85
23
70
47.0
55
28
8.8
50
0.24
WHS01-D75-RD
WHS01
固定型
Q235A
镀锌
橡胶
黄色
轴套
75
93
23
70
47.0
55
28
8.8
60
0.39
WHS01-D75A-UJ
WHS01
固定型
Q235A
镀锌
橡胶
黄色
轴套
75A
100
32
95
71.0
63
40
9.5
120
0.53
WHS01-D100-RD
WHS01
固定型
Q235A
镀锌
橡胶
黄色
轴套
100
144
34
115
80.0
80
45
11.0
100
1.08
WHS01-D130-RD
WHS01
固定型
Q235A
镀锌
橡胶
黄色
轴套
130
177
38
138
90.0
100
56
11.0
180
1.67
WHS01-D150-RD
WHS01
固定型
Q235A
镀锌
橡胶
黄色
轴套
150
198
42
138
90.0
100
56
11.0
200
1.95
WHS01-D200-UJ
WHS01
固定型
Q235A
镀锌
橡胶
黄色
轴套
200
250
42
152
100.0
112
63
11.0
370
3.53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BVAPT3, BVAPC3, BVAST3, BVASC3, BVART3 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
Misumi
18.12.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表