피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
WASY - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/radial_seals/radial_shaft_seals/wasy_asmtab.prj},{NB=WASY 67177809 38 48 6 (0)},{ARTIKELNR=67177809},{D1=38.00},{D2=48.0},{NUT=0},{B=6.00},{H1=5.10},{H2=3.900},{H3=0.200},{H4=2.300},{H5=1.000},{H6=1.000},{P1=2.200},{P2=0.500},{P3=1.900},{R1=0.800},{R2=0.300},{R3=0.300},{R4=0.300},{A=20.000},{B1=50.000},{C=0.400},{PROFIL=5.000},{PPATH=wasy/wasy_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
WASY 67133578 8 22 6
67133578
8.00
22.0
6.00
WASY 67078301 8 22 6
67078301
8.00
22.0
6.00
WASY 67118681 9 20 6
67118681
9.00
20.0
6.00
WASY 67133579 10 22 6
67133579
10.00
22.0
6.00
WASY 67118682 10 22 6
67118682
10.00
22.0
6.00
WASY 67131168 12 22 6
67131168
12.00
22.0
6.00
WASY 67077834 12 22 6
67077834
12.00
22.0
6.00
WASY 67131157 12 22 7
67131157
12.00
22.0
7.00
WASY 67107740 12 28 7
67107740
12.00
28.0
7.00
WASY 67107741 12 32 7
67107741
12.00
32.0
7.00
WASY 67107742 15 24 7
67107742
15.00
24.0
7.00
WASY 67150472 15 25 6
67150472
15.00
25.0
6.00
WASY 67118683 15 25 6
67118683
15.00
25.0
6.00
WASY 67149911 15 30 7
67149911
15.00
30.0
7.00
WASY 67116484 15 30 7
67116484
15.00
30.0
7.00
WASY 67118684 15 32 7
67118684
15.00
32.0
7.00
WASY 67118685 15 35 6
67118685
15.00
35.0
6.00
WASY 67133557 15 35 6
67133557
15.00
35.0
6.00
WASY 67134474 15 35 7
67134474
15.00
35.0
7.00
WASY 67150473 16 26 7
67150473
16.00
26.0
7.00
WASY 67150474 16 40 10
67150474
16.00
40.0
10.00
WASY 67133558 17 30 6
67133558
17.00
30.0
6.00
WASY 67024350 17 30 6
67024350
17.00
30.0
6.00
WASY 67043719 17 35 7
67043719
17.00
35.0
7.00
WASY 67193158 18 30 6
67193158
18.00
30.0
6.00
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WAS - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
30.11.2023
WA - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
30.11.2023
TSS Type TRB (DIN 3761 Type C) - Radial Oil Seal TRB
Trelleborg
02.02.2018
BAUMSL - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
X-Rings
HUTCHINSON - Le Joint Français
27.06.2018
D - Shaft seal
MOVET
29.05.2019
WAD - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
26.01.2024
BASL - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
BABSL - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
EASS - rotary shaft seal
Festo
22.08.2023
TSS Type TRF (DIN 3761 Type CS) - Radial Oil Seal TRF
Trelleborg
02.02.2018
TSS Type TRP - Radial Oil Seal TRP
Trelleborg
01.02.2018
WBS - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
01.12.2023
DIN 3760-A-WDR-32-50 - Radial Shaft Seals Design A, for Shaft Diameter 32 t...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성