카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W913CIN - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER, LONG NOSE PIN AND LOCK NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w913cin.prj},{NB=W913012.I06X0901CIN},{SHA256=81lWVzqMHUdsC2vILZptWWGD732fFixbg+DhisouCP0=},{INAME=w9130122ei06x0901cin},{NAME=w913012.i06x0901cin},{NNCUSTOM=W913CIN},{NTCUSTOM=KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER, LONG NOSE PIN AND LOCK NUT},{NBCUSTOM=W913012.I06X0901CIN},{LINACUSTOM=W913012.I06X0901CIN},{STEPFILE=W913012.I06X0901CIN.step},{PNGFILE=W913CIN.png},{DWGFILE=W913CIN.dwg},{CODE=W913012.I06X0901CIN},{MIS01=27},{MIS02=57},{MIS03=20},{MIS04=18},{MIS05=M12x1,5},{MIS06=14},{MIS07=14},{MIS08=6},{MIS09=19},{MIS10=7},{MIS11=6},{MIS12=9},{MIS13=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
h1
[mm]
MIS05
d2
[mm]
MIS06
d
[mm]
MIS07
e
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
e2
[mm]
MIS10
s2
[mm]
MIS11
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[gr]
W913010.I05X0801CIN
W913010.I05X0801CIN
22
48
17
15
M10x1
12
12
5
17
6
5
8
25
W913012.I06X0901CIN
W913012.I06X0901CIN
27
57
20
18
M12x1,5
14
14
6
19
7
6
9
41
W913016.I08X1201CIN
W913016.I08X1201CIN
33
72
26
23
M16x1,5
19
19
8
24
8
8
12
89
W913016.I10X1201CIN
W913016.I10X1201CIN
33
72
26
23
M16x1,5
19
19
8
24
8
10
12
89
W913020.I12X1501CIN
W913020.I12X1501CIN
33
84
33
30
M20x1,5
19
22
10
30
9
12
15
153
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.MAIPI100 - Measuring instrumentation Pressure gauges ND 100 DIAL LIQUID F...
FG INOX
16.02.2017
F189 - CROSS HANDWHEEL WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
W794CIN - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Boteco
16.11.2021
F662 - 3-LOBE HANDWHEEL WITH SMOOTH HOLE
Boteco
17.11.2021
DCPXL,DCPXH,DCPXSL,DCPH,DCPXYL,DCPXYH,DCPYSL,DCPYH - Knob plunger-embedded ...
SRD-FA
10.01.2023
AP-30 Flutedfor Use on Inch and Metric Hex Head Bolts - Knob Five-Lobe Ther...
Essentra Components
30.07.2014
F176 - 6-LOBE HANDWHEEL WITH SMOOTH HOLE
Boteco
17.11.2021
Knurled knob - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성