카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W805 - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER WITHOUT RING NUT - WITH LOCK NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w805.prj},{NB=W805.Q0601},{SHA256=qKz1SvDQooc0sQ/xjyJi/g4f+IRZ+/4TUUcGB9nEbiw=},{INAME=w8052eq0601},{NAME=w805.q0601},{NNCUSTOM=W805},{NTCUSTOM=KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER WITHOUT RING NUT - WITH LOCK NUT},{NBCUSTOM=W805.Q0601},{LINACUSTOM=W805.Q0601},{STEPFILE=W805.Q0601.step},{PNGFILE=W805.png},{DWGFILE=W805.dwg},{CODE=W805.Q0601},{MIS01=27},{MIS02=54},{MIS03=26},{MIS04=M12x1,5},{MIS05=14},{MIS06=19},{MIS07=7},{MIS08=6},{MIS09=6},{MIS10=38},{MIS11=W807.06}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
d2
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
e2
[mm]
MIS07
s2
[mm]
MIS08
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS09
Q
[mm]
MIS10
Weight
[gr]
MIS11
Chiave
[mm]
W805.Q0501
W805.Q0501
22
45
22
M10x1
12
17
6
5
5
23
W807.05
W805.Q0601
W805.Q0601
27
54
26
M12x1,5
14
19
7
6
6
38
W807.06
W805.Q0801
W805.Q0801
33
68
34
M16x1,5
19
24
8
8
8
82
W807.08
W805.Q1001
W805.Q1001
33
79
43
M20x1,5
19
30
9
10
10
133
W807.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W811 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성