카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W801 - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER AND LOCK NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w801.prj},{NB=W801.Q0601},{SHA256=zHbaLm8HqgGgK3nm2YCvwtSjFoFurObJhOmtWOf9VC0=},{INAME=w8012eq0601},{NAME=w801.q0601},{NNCUSTOM=W801},{NTCUSTOM=KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER AND LOCK NUT},{NBCUSTOM=W801.Q0601},{LINACUSTOM=W801.Q0601},{STEPFILE=W801.Q0601.step},{PNGFILE=W801.png},{DWGFILE=W801.dwg},{CODE=W801.Q0601},{MIS01=27},{MIS02=54},{MIS03=20},{MIS04=18},{MIS05=M12x1,5},{MIS06=14},{MIS07=14},{MIS08=6},{MIS09=19},{MIS10=7},{MIS11=6},{MIS12=6},{MIS13=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
h1
[mm]
MIS05
d2
[mm]
MIS06
d
[mm]
MIS07
e
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
e2
[mm]
MIS10
s2
[mm]
MIS11
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[gr]
W801.Q0501
W801.Q0501
22
45
17
15
M10x1
12
12
5
17
6
5
5
25
W801.Q0601
W801.Q0601
27
54
20
18
M12x1,5
14
14
6
19
7
6
6
41
W801.Q0801
W801.Q0801
33
68
26
23
M16x1,5
19
19
8
24
8
8
8
89
W801.Q1001
W801.Q1001
33
79
33
30
M20x1,5
19
22
10
30
9
10
10
153
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W801CIN - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER AND LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성