카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W790 - KNOB WITH BLACK OXIDE TREATED STEEL PLUNGER AND FLANGE
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w790.prj},{NB=W790027.Q08X2601},{SHA256=vpALpB9MHRk39q3Luk2ZNMuZ7QXNPoGppNFe+/dNG5A=},{INAME=w7900272eq08x2601},{NAME=w790027.q08x2601},{NNCUSTOM=W790},{NTCUSTOM=KNOB WITH BLACK OXIDE TREATED STEEL PLUNGER AND FLANGE},{NBCUSTOM=W790027.Q08X2601},{LINACUSTOM=W790027.Q08X2601},{STEPFILE=W790027.Q08X2601.step},{PNGFILE=W790.png},{DWGFILE=W790.dwg},{CODE=W790027.Q08X2601},{MIS01=27},{MIS02=22},{MIS03=19},{MIS04=8},{MIS05=38},{MIS06=16},{MIS07=26},{MIS08=5.5},{MIS09=5.5},{MIS10=9},{MIS11=8},{MIS12=26},{MIS13=10},{MIS14=16},{MIS15=75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
m
[mm]
MIS04
c
[mm]
MIS05
A
[mm]
MIS06
B
[mm]
MIS07
F
[mm]
MIS08
h3
[mm]
MIS09
d2
[mm]
MIS10
d3
[mm]
MIS11
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Q1
[mm]
MIS14
Q2
[mm]
MIS15
Weight
[gr]
W790027.Q08X2001
W790027.Q08X2001
27
22
19
8
38
16
26
5.5
5.5
9
8
20
10
10
74
W790027.Q08X2601
W790027.Q08X2601
27
22
19
8
38
16
26
5.5
5.5
9
8
26
10
16
75
W790027.Q10X2401
W790027.Q10X2401
27
22
19
8
38
16
26
5.5
5.5
9
10
24
12
12
75
W790027.Q10X3201
W790027.Q10X3201
27
22
19
8
38
16
26
5.5
5.5
9
10
32
12
20
76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W271 - T-HANDLES WITH STEEL INDEXING PLUNGER AND LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
W815 - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
W781 - KNOB WITH SHORT STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Boteco
16.11.2021
W780CIN - KNOB WITH SHORT STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성