카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W723CIN - COMPLETE STAINLESS STEEL KNOB-STYLE SPRING PLUNGER WITH LOCKING POSITION AND FINE PITCH THREAD + LOCK NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w723cin.prj},{NB=W723.I0601CIN},{SHA256=agb+HeSfBkDtmtLC7iRbqBGc2clSNeCvMouBhx9d36E=},{INAME=w7232ei0601cin},{NAME=w723.i0601cin},{NNCUSTOM=W723CIN},{NTCUSTOM=COMPLETE STAINLESS STEEL KNOB-STYLE SPRING PLUNGER WITH LOCKING POSITION AND FINE PITCH THREAD + LOCK NUT},{NBCUSTOM=W723.I0601CIN},{LINACUSTOM=W723.I0601CIN},{STEPFILE=W723.I0601CIN.step},{PNGFILE=W723CIN.png},{DWGFILE=W723CIN.dwg},{CODE=W723.I0601CIN},{MIS01=27},{MIS02=61},{MIS03=20},{MIS04=18},{MIS05=7.5},{MIS06=14},{MIS07=M12x1,5},{MIS08=14},{MIS09=14},{MIS10=6},{MIS11=19},{MIS12=7},{MIS13=6},{MIS14=6},{MIS15=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
h1
[mm]
MIS05
h3
[mm]
MIS06
d3
[mm]
MIS07
d2
[mm]
MIS08
d
[mm]
MIS09
e
[mm]
MIS10
s
[mm]
MIS11
e2
[mm]
MIS12
s2
[mm]
MIS13
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[gr]
W723.I0501CIN
W723.I0501CIN
22
52
17
15
6.5
12
M10x1
12
12
5
17
6
5
5
-
W723.I0601CIN
W723.I0601CIN
27
61
20
18
7.5
14
M12x1,5
14
14
6
19
7
6
6
-
W723.I0801CIN
W723.I0801CIN
32
77
26
23
9.5
19
M16x1,5
19
19
8
24
8
8
8
-
W723.I1001CIN
W723.I1001CIN
33
90
33
30
11.5
19
M20x1,5
20
22
10
30
9
10
10
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W736CIN - STAINLESS STEEL COMPLETE KNOB-STYLE SPRING PLUNGER WITH STANDARD ...
Boteco
16.11.2021
PMXK - Indexing Plungers - Coarse Thread Type - Return Type
Misumi
30.06.2021
GN717 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type BK without rest position (k...
Berger Tools
04.04.2023
W811CIN - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
EH 22120. - Index Plungers with hexagon collar and locking, stainless steel
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성