您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
气动空气雾化 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
自动喷嘴
气动喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/automatic_nozzles/air_actuated_nozzles/air_air_actuated.prj},{NB=49660-90-6-1/8JJAU},{PN=49660-90-6-1/8JJAU},{IC=1/8 NPT (air and liquid)},{TT=Female},{MLP=125 psi},{MAP=30 psi},{MF=0.55 gpm},{MT=400°F},{MS=180 cpm},{ST=Contact Spraying Systems Co.},{DWGNO=49660x2 - DS 49660},{CAP=13/16},{H=1.00},{W=1.00},{L=9.70},{STEP=49660-90-6-0.125JJAU + SUJ.stp},{VERS=12},{LDIM=9.700},{FONT=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
ⁿ/ₐ
TT
入口外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
MLP
最大液体压力
ⁿ/ₐ
MAP
最大气体压力
ⁿ/ₐ
MF
最大流量
ⁿ/ₐ
MT
最高温度(液体)
ⁿ/ₐ
MS
最大流速
ⁿ/ₐ
ST
喷嘴组件
ⁿ/ₐ
CAP
六角帽
[Inch]
H
高度
[Inch]
W
宽度
[Inch]
L
总长
[Inch]
1/4JAU
1/4JAU
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
1.2 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
7/8
1.59
1.50
3.88
1/8JJAU
1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
9/16
1.07
1.00
2.64
17690-3-1/8JJAU
17690-3-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
1/2
1.00
1.00
5.65
17690-6-1/8JJAU
17690-6-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
1/2
1.00
1.00
8.65
17690-9-1/8JJAU
17690-9-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
1/2
1.00
1.00
11.65
17690-12-1/8JJAU
17690-12-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
1/2
1.00
1.00
14.65
49660-3-1/8JJAU
49660-3-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
3/4
1.00
1.00
6.83
49660-6-1/8JJAU
49660-6-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
3/4
1.00
1.00
9.83
49660-9-1/8JJAU
49660-9-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
3/4
1.00
1.00
12.83
49660-12-1/8JJAU
49660-12-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
3/4
1.00
1.00
15.83
49660-90-3-1/8JJAU
49660-90-3-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
1.00
1.00
6.70
49660-90-6-1/8JJAU
49660-90-6-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
1.00
1.00
9.70
49660-90-9-1/8JJAU
49660-90-9-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
1.00
1.00
12.70
49660-90-12-1/8JJAU
49660-90-12-1/8JJAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.55 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
1.00
1.00
15.70
D55500-P18JAU-0A4V
D55500-P18JAU-0A4V
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
43 psi
72 psi
0.42 gpm
158°F
600 cpm
联系喷雾系统公司
7/8
1.18
1.18
2.27
D55500-P18JAU28-0A4V
D55500-P18JAU28-0A4V
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
58 psi
72 psi
0.42 gpm
158°F
300 cpm
联系喷雾系统公司
7/8
1.18
1.18
3.06
1/8VAU
1/8VAU
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
90 psi
35 psi
0.83 gpm
200°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
1.88
1.81
4.10
1/4VMAU
1/4VMAU
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
90 psi
35 psi
1.22 gpm
200°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
1.94
1.84
5.08
10535-1/4J
10535-1/4J
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
1.2 gpm
400°F液体150°F气体
180 cpm
联系喷雾系统公司
7/8
3.38
1.50
6.10
10536-1/2J
10536-1/2J
1/2NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
5.1 gpm
400°F液体150°F气体
180 cpm
联系喷雾系统公司
1 1/2
3.30
2.00
7.48
72100-1/8JJAU
72100-1/8JJAU
用于1/8"管道(空气和液体)的软管倒钩
-
100 psi
50 psi
0.22 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
9/16
0.61
0.61
1.39
VX70
VX70
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
联系喷雾系统公司
-
2.94
1.75
5.59
VX72
VX72
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.55
1.75
5.59
VX80
VX80
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
联系喷雾系统公司
-
2.94
1.75
5.58
VX82
VX82
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.55
1.75
5.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
气动空气雾化-公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
NC-GV-..L/S - Straight fittings
EXMAR
23.11.2020
气动液压-公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
TankJet® 12900 - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
电动液压喷嘴 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
UniJet® D - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
电动气雾喷嘴-公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
XA Series - Air Atomizing Nozzles
BETE
04.05.2021
KKHS-MS - S Couplers/Socket Male thread type
SMC
02.12.2021
Z7727 - Winkelschlauchtülle
STRACK
11.10.2022
VeeJet® H-U/H-DU - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
KNS - Low Noise Nozzle With Male Thread
SMC
02.12.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表