카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VT - Vari-Tork® Slip friction clutch only - Torque up to 1.32Nm
HPC
Power transmission parts
Clutches
Vari-Tork friction clutches
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/clutches/varitork/vt.prj},{NB=hpc_VT2796-8},{REF=VT2796-8},{FIX=Avec vis de pression},{A=8},{NDF=6},{D=25.8},{L=32.4},{R=M3},{CMF=1.32},{MI=312},{AX=8},{DN=3.000},{X1=0.800},{X2=0.500},{X3=5.000},{X4=4.000},{X5=15.100},{X6=3.000},{X7=4.000},{D1=10.000},{D2=12.000},{D3=25.400},{D4=23.300},{X=0},{A4=1.500},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
FIX
Fixing
ⁿ/ₐ
A
ØA +0.03/-0.00
[mm]
NDF
N° of friction discs
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
R
Set screw
[mm]
CMF
Max. frictional torque
[Nm]
MI
Moment of inertia
[kgm²x10^8]
HPC - VT2712-6
VT2712-6
With set screw
6
2
25.8
26.4
M3
0.53
242
HPC - VT2712-8
VT2712-8
With set screw
8
2
25.8
26.4
M3
0.53
242
HPC - VT2796-6
VT2796-6
With set screw
6
6
25.8
32.4
M3
1.32
312
HPC - VT2796-8
VT2796-8
With set screw
8
6
25.8
32.4
M3
1.32
312
HPC - VT4012-6
VT4012-6
With locking jaw
6
2
25.8
34.4
M3
0.53
317
HPC - V4012-8
V4012-8
With locking jaw
8
2
25.8
34.4
M3
0.53
317
HPC - VT4096-6
VT4096-6
With locking jaw
6
6
25.8
40.7
M3
1.32
381
HPC - VT4096-8
VT4096-8
With locking jaw
8
6
25.8
40.7
M3
1.32
381
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성