VRAF/M - Volantino a tre razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vraf_m.prj},{NB=6204015},{SHA256=JJc+SccYJd+iSkfRG4zKIOfdj7qu0KmowRpJRxkB39w=},{INAME=6204015},{NAME=6204015},{NNCUSTOM=VRAF/M},{NTCUSTOM=Volantino a tre razze},{NBCUSTOM=6204015},{LINACUSTOM=6204015},{STEPFILE=6204015_VRAF150_M.stp},{PNGFILE=VRAF_M},{DWGFILE=VRAF_M},{CODE=6204015},{MOD=VRAF/150-M},{D=150},{H=49},{L=120},{C=20},{A=32},{D1=6},{E=13},{F=37},{MCG=25x65},{N=M10},{WGT=516},{MAT=Duroplasto rinforzato nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MCG
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6204005
6204005
VRAF/100-M
100
40
85
15
24
4
11
33
17x40
M 8
215
Duroplasto rinforzato ner...
6204010
6204010
VRAF/125-M
125
46
107
17
24
6
13
36
23x55
M 8
329
Duroplasto rinforzato ner...
6204015
6204015
VRAF/150-M
150
49
120
20
32
6
13
37
25x65
M10
516
Duroplasto rinforzato ner...
6204020
6204020
VRAF/175-M
175
56
127
22
40
6
16
41
25x65
M10
738
Duroplasto rinforzato ner...
6204025
6204025
VRAF/200-M
200
61
153
24
40
6
16
44
28x85
M10
950
Duroplasto rinforzato ner...
6204030
6204030
VRAF/250-M
250
72
164
28
48
6
17
49
28x85
M10
1430
Duroplasto rinforzato ner...
6204035
6204035
VRAF/300-M
300
78
170
34
58
6
18
54
28x85
M10
2280
Duroplasto rinforzato ner...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성