피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VRA/M - Volantino a tre razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vra_m.prj},{NB=6104015},{SHA256=JJc+SccYJd+iSkfRG4zKIOfdj7qu0KmowRpJRxkB39w=},{INAME=6104015},{NAME=6104015},{NNCUSTOM=VRA/M},{NTCUSTOM=Volantino a tre razze},{NBCUSTOM=6104015},{LINACUSTOM=6104015},{STEPFILE=6104015_VRA150_M.stp},{PNGFILE=VRA_M},{DWGFILE=VRA_M},{CODE=6104015},{MOD=VRA/150-M},{D=150},{H=49},{L=120},{C=20},{A=32},{D1=6},{E=13},{F=37},{MCG=25X65},{N=M10},{WGT=517},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MCG
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6104005
6104005
VRA/100-M
100
40
85
15
24
4
11
33
17X40
M 8
205
Duroplasto nero. Manopola...
6104010
6104010
VRA/125-M
125
46
107
17
24
6
13
36
23X55
M 8
333
Duroplasto nero. Manopola...
6104015
6104015
VRA/150-M
150
49
120
20
32
6
13
37
25X65
M10
517
Duroplasto nero. Manopola...
6104020
6104020
VRA/175-M
175
56
127
22
40
6
16
41
25X65
M10
735
Duroplasto nero. Manopola...
6104025
6104025
VRA/200-M
200
61
153
24
40
6
16
44
28X85
M10
926
Duroplasto nero. Manopola...
6104030
6104030
VRA/250-M
250
72
164
28
48
6
17
49
28X85
M10
1421
Duroplasto nero. Manopola...
6104035
6104035
VRA/300-M
300
78
170
34
58
6
18
54
28X85
M10
2268
Duroplasto nero. Manopola...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성