피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Voltmeter selector switch [EC000911] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Switch-Disconnectors and cam switches
23200
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23140/23200/24305.prj},{NB=011486},{PLID=011486},{NETTO_WEIGHT=0.12400},{EF011959=12},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/d4/8a/a8/24305_preview_290.png},{MANUTYPEDESC=T0-2-15919/EZ},{DESCSHORT=Voltmeter selector switches, T0, 20 A, center mounting, 2 contact unit(s), Contacts: 4, 45 °, maintained, Without 0 (Off) position, Phase/N, Design number 15919}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001145
Measurement between phases possible
ⁿ/ₐ
EF001144
Measurement between phase and neutral conductor possible
ⁿ/ₐ
EF001416
With zero (off) position
ⁿ/ₐ
EF008240
Device construction
ⁿ/ₐ
EF001126
Modular version
ⁿ/ₐ
EF001538
With control element
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
207099
207099
T0-2-15921/I1
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015082070991
0.26400
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
false
true
true
Surface mounting
false
true
IP65
2
207098
207098
T0-2-15920/I1
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015082070984
0.26400
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
false
true
Surface mounting
false
true
IP65
2
207120
207120
T0-3-8007/I1
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015082071202
0.28800
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Surface mounting
false
true
IP65
2
207121
207121
T0-3-8030/I1
Voltage current measuring...
Cam switch according to I...
4015082071219
0.28800
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Surface mounting
false
true
IP65
2
207119
207119
T0-3-15924/I1
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015082071196
0.28800
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
false
Surface mounting
false
true
IP65
2
055472
055472
T0-2-15922/EZ
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080554721
0.12400
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
false
false
Front installation
false
true
IP65
12
022251
022251
T0-3-15924/EZ
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080222514
0.15300
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
false
Front installation
false
true
IP65
12
011124
011124
T0-2-14/E
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080111245
0.10800
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
false
true
Front installation
false
true
IP65
12
011125
011125
T0-2-14/EZ
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080111252
0.12400
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
false
true
Front installation
false
true
IP65
12
062591
062591
T0-2-15922/Z
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080625919
0.13400
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
false
false
Intermediate mounting
false
true
IP65
12
014151
014151
T0-5-15172/EZ
Voltage current measuring...
Cam switch according to I...
4015080141518
0.20100
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
false
false
Front installation
false
true
IP65
12
009397
009397
T0-1-8002/EZ
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080093978
0.10100
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Front installation
false
true
IP65
12
015132
015132
T0-3-8007/Z
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080151326
0.16300
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Intermediate mounting
false
true
IP65
12
020659
020659
T3-5-15178/EZ
Voltage current measuring...
Cam switch according to I...
4015080206590
0.32000
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Front installation
false
true
IP55
12
020513
020513
T3-4-8006/Z
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080205135
0.28600
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Intermediate mounting
false
true
IP65
12
026997
026997
T0-3-15924/IVS
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080269977
0.15500
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
false
Distributor board mountin...
true
true
IP30
2
011590
011590
T0-2-8011/E
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080115908
0.10800
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Front installation
false
true
IP65
12
011595
011595
T0-2-8011/Z
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080115953
0.13400
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Intermediate mounting
false
true
IP65
12
016927
016927
T3-1-8001/E
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080169277
0.11000
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Intermediate mounting
false
true
IP65
12
016932
016932
T3-1-8002/E
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080169321
0.11000
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Intermediate mounting
false
true
IP65
12
038861
038861
T0-2-15920/E
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080388616
0.10800
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
false
true
Front installation
false
true
IP65
12
011479
011479
T0-2-15918/E
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080114796
0.10800
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
false
true
Front installation
false
true
IP65
12
067337
067337
T0-2-15921/E
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080673378
0.10800
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
false
true
true
Front installation
false
true
IP65
12
013404
013404
T0-3-8030/IVS
Voltage current measuring...
Cam switch according to I...
4015080134046
0.15500
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
true
true
Distributor board mountin...
true
true
IP30
2
011308
011308
T0-2-15176/E
Voltmeter selector switch...
Cam switch according to I...
4015080113089
0.10800
Volt meter switch [AKF068...
Voltmeter selector switch...
true
false
true
Front installation
false
true
IP65
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성