您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VNL01 41 - 标准直齿轮·模数2.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f6/vnl01_41.prj},{NB=VNL21-2.0-12-B20-B-P8},{CODE=VNL21},{TYPE=*****},{GBMAT=45},{MAT=S45C},{SUR=-},{MOD=2.0},{NUTPOOL=[12:30/1],32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,68,70,72,75,80,85,90,95,100},{NA='N/A','N/A'},{HC1='N/A','N/A','HC90','HC90','HC120','HC120'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{P1='8'},{P2='8','9','10','11'},{P3='8','9','10','11','12','13','14','15'},{P4='8','9','10','11','12','13','14','15','16'},{P5='8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18','19'},{P6='8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18','19','20','21'},{P7='8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18','19','20','21','22','23'},{NUT=12},{B=20},{GES=B},{P=8},{HC=N/A},{MC=N/A},{M=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GBMAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
VNL01-2.0-12-B20-A-P8
VNL01
圆孔型
45
S45C
-
-
2.0
24
28
0
0
0
VNL02-2.0-12-B20-A-P8
VNL02
圆孔型
45
S45C
-
发黑
2.0
24
28
0
0
0
VNL03-2.0-12-B20-A-P8
VNL03
圆孔型
45
S45C
HRC40-55
发黑
2.0
24
28
0
0
0
VNL11-2.0-12-B20-A-P8
VNL11
圆孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
2.0
24
28
0
0
0
VNL21-2.0-12-B20-B-P8
VNL21
螺钉锁紧型
45
S45C
-
-
2.0
24
28
18
32
6
VNL22-2.0-12-B20-B-P8
VNL22
螺钉锁紧型
45
S45C
-
发黑
2.0
24
28
18
32
6
VNL23-2.0-12-B20-B-P8
VNL23
螺钉锁紧型
45
S45C
HRC40-55
发黑
2.0
24
28
18
32
6
VNL31-2.0-12-B20-A-P8N
VNL31
键槽孔型
45
S45C
-
-
2.0
24
28
0
0
0
VNL32-2.0-12-B20-A-P8N
VNL32
键槽孔型
45
S45C
-
发黑
2.0
24
28
0
0
0
VNL33-2.0-12-B20-A-P8N
VNL33
键槽孔型
45
S45C
HRC40-55
发黑
2.0
24
28
0
0
0
VNL41-2.0-12-B20-A-P8N
VNL41
键槽孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
2.0
24
28
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表