카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
VMT - Vacuum ejector
CHELIC
Vacuum_equipments
vacuum ejectors
VM Series-Vacuum ejector
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/vacuum_equipments/vacuum_ejectors/vm_series/vmt.prj},{NB=VMT-10-08},{MODEL=VMT-10-08},{D1=8},{D2=8},{C1=18.7},{C2=18.7},{E1=27.3},{E2=41.9},{F1=9.7},{F2=15.0},{G1=15},{G2=14.3},{L=78.5},{NOZZLE=1.0},{QUANTITY=45.5},{WEIGHT=35},{AA=15.0},{BB=18.5},{CC=28.6},{DD=32.8},{EE=5.7},{FF=12.5},{FF1=10},{FF2=19.6},{P=15.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D1
Tube size
[mm]
D2
Tube size
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
L
[mm]
NOZZLE
Nozzle diameter
[mm]
QUANTITY
Vacuum current
[L/min]
WEIGHT
Weight
[g]
VMT-05-04
VMT-05-04
4
6
14.1
17.1
23.8
29.1
8.7
15.0
13
12.4
60.0
0.5
11.5
40
VMT-05-06
VMT-05-06
6
6
17.1
17.1
23.8
32.1
8.7
15.0
13
12.4
65.9
0.5
11.5
40
VMT-10-06
VMT-10-06
6
8
17.1
18.7
27.3
40.3
9.7
15.0
15
14.3
75.6
1.0
45.5
45
VMT-10-08
VMT-10-08
8
8
18.7
18.7
27.3
41.9
9.7
15.0
15
14.3
78.5
1.0
45.5
35
VMT-15-08
VMT-15-08
8
10
18.7
20.9
42.0
39.8
11.2
21.3
18
17.8
79.6
1.5
67.5
58
VMT-15-10
VMT-15-10
10
10
18.7
20.9
42.0
39.8
11.2
21.3
18
17.8
79.6
1.5
67.5
54
VMT-20-10
VMT-20-10
10
12
18.7
23.8
50.0
45.1
12.7
24.6
21
21.1
90.2
2.0
90.0
69
VMT-20-12
VMT-20-12
12
12
18.7
23.8
50.0
45.1
12.7
24.6
32
21.1
90.2
2.0
90.0
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성