目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
VKC49
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
铰链
VKC49 蝶形铰链-左右偏置型-铝框架专用
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/jiaolian/vkc49/vkc49_asmtab.prj},{NB=VKC49-6050},{CODE=VKC49},{LX1=AA},{LX2=AA1},{LX3=AA2},{CZ1=A6063-T5},{BMCL1=BMCL11},{GG=6050},{M1=25},{M2=25},{M3=16},{M4=16},{D=0},{D1=0.0},{DD=0.0},{DD1=0.0},{FZ=15},{CKZL=0.08},{PPATH=vkc49_3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
LX3
性价比
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
VKC49-6043
VKC49
左右偏置型
铝框架专用
精密型
A6063-T5
本色阳极氧化
6043
25
18
16
11
11
8.5
5.5
4.5
15
0.08
VKC49-6050
VKC49
左右偏置型
铝框架专用
精密型
A6063-T5
本色阳极氧化
6050
25
25
16
16
0
0.0
0.0
0.0
15
0.08
VKC49-6057
VKC49
左右偏置型
铝框架专用
精密型
A6063-T5
本色阳极氧化
6057
25
32
16
21
11
11.0
5.5
5.5
15
0.08
VKC49-6064
VKC49
左右偏置型
铝框架专用
精密型
A6063-T5
本色阳极氧化
6064
32
32
21
21
0
0.0
0.0
0.0
15
0.08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表